Cooling Block for Axx Series Housing (T912301)

Compatible with T912301, T912493

The cooling block for Axx IP67 housing is engineered as a heatsink/cooling base for protective housings. Compact cooling for limited heat exposure environments. The cooling block can be used with both air and liquid cooling media.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb