IP67 Housing for Axx Series (T912493)

Protective housing with Visual Window for Flir A40/A50/A70 models

This aluminum, IP67-rated protective housing is specifically designed for Flir Axx series . Camera accuracy within the protective housing remains within standard specifications due to Flir's proprietary radiometric formulas. Compatible accessories include cooling block/jacket, sun shield, and numerous mounting options.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb