FLIR TA72
10 Inch Universal Flex Current Probe
The FLIR TA72 adds capabilities, simplifies challenges, and gives the best readings with your existing meter. Made with a narrow, 10-inch long flexible coil clamp and locking mechanism, the TA72 provides maneuverability and convenience to easily take measurements in tight or awkward spots. The connection is a standard banana plug and the output is a voltage signal, so it’s compatible with most DMMs and clamp meters, regardless of brand.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.