PV Test leads for CAT III to safely measure up to 1500 V with CM276 IGM Clamp Meter with Thermal Camera. Safely measure DC power measurement on solar photovoltaic (PV) applications. Test solar panel and inverter for troubleshooting and maintenance of PV systems. The leads are two test tips (male) to 4 mm (0.15 in) sheathed banana plug on 127 cm (5 in) test leads.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb