Abgekündigt

FLIR TA88

Vibration Kit Magnet Mount

$49.99

Safely and confidently attach your SV88™ or SV89™ remote sensor with the TA88 Magnet Mount for SV88 and SV89 wireless vibration and temperature sensors. The magnet screws directly into the sensor for a secure fit. And the magnet mount's concave design allows for a proper hold on just about any magnetic equipment's surface.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb