FLIR TA91 Rugged Carrying Case

Rugged Carrying Case

$104.00

The FLIR TA91 rugged carrying pouch allows you to keep your tools safe, in great working condition, and together all in one place.

Dimensions: 280 mm × 130 mm × 300 mm (10.9 in × 5.1 in × 11.7 in).

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb