Extech TH30

USB Dual Temperature Datalogger

The Extech TH30 data logger is designed with a rugged housing and a standard USB connector, where stored readings (up to 48,000 data) are conveniently transferred to a PC in PDF or Excel® spreadsheet format when plugged in. Additional features include an 8-location logger bookmark, 6 language options, programmable sampling interval, adjustable alarm, and password-protected security log-in. Large LCD optimizes viewing and the smart LED provides color-coded temperature reading status.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb