Abgekündigt
Extech TL400
Test Lead Set
The Extech TL400 Test Lead Set features three color-coded cables and three alligator clips. For use with the 480400 Phase Sequence Tester and the 480403 Motor Rotation and 3-Phase Tester.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.