FLIR TrafiBot Dual AI™

Automatic Incident, Data Collection, and Fire Detection Camera with Embedded AI Deep Learning

FLIR TrafiBot Dual AI™ supports intelligent traffic management and improves roadway safety through the use of embedded AI and powerful FLIR AID algorithms, making automatic incident detection, traffic data collection and early fire detection more reliable than ever. This multispectral CCTV traffic solution outperforms non-AI based traffic cameras due to its ability to classify and evaluate events.

TrafiBot Dual AI™ increases its capacity to detect incidents within a scene using its patented 3D world tracker, anticipating speed and trajectory even when targets become obscured by other traffic. With a built-in tilt sensor to cut installation time in tunnels, a non-corrosive, marine grade stainless steel housing, and enhanced 4K resolution, FLIR TrafiBot Dual AI™ is the premium solution for enhanced roadway management in inter-urban environments.

Detect incidents and capture traffic data from tunnels, highways, and bridges
TrafiBot Dual AI uses three embedded AI models to classify and identify vehicles, objects, and vulnerable road users; plus, it employs FLIR-patented 3D world tracking to track the movement of every object in it’s field of view.
Install TrafiBot Dual AI quickly thanks to the combo bracket suited for all surfaces with a three axis swivel that pans, tilts and rolls, eliminating the need for custom adapter plates.
TrafiBot Dual AI connects seamlessly with FLIR Cascade and sends alerts with a pre and post incident time and high resolution video clips of the scene for immediate analysis.

KI an Bord

TrafiBot Dual AI übertrifft alle nicht KI-basierten Verkehrskameras durch ihre Fähigkeit, zu lernen und die Auswertung von Ereignissen zu optimieren. Tatsächlich verwendet die Kamera drei eingebettete KI-Modelle, eines zur Klassifizierung heruntergefallener Objekte und die anderen beiden zur Identifizierung von Fahrzeugen auf Video und in thermischer Umgebung, einschließlich ungewöhnlicher Objekte wie E-Scooter, Autotransporter und gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer.

Die Kamera verwendet ebenfalls leistungsstarke FLIR AID-Algorithmen, die eine größere Kapazität zur Erkennung von Vorfällen in einer Szene ermöglichen. Und dank seiner integrierten Analysefunktionen ist TrafiBot Dual AI nicht anfällig für eventuelle Engpässe oder Unterbrechungen, die mit zentralisierten AID-Systemen verbunden sind.

3D-Tracking zur Verfolgung jedes Objekts

Mit seinem patentierten 3D-World-Tracker bietet TrafiBot Dual AI die optimierte Fähigkeit, Vorfälle innerhalb einer Szene zu erkennen. Wenn Fahrzeuge in das Sichtfeld der Kamera eindringen, erkennt die Kamera deren Geschwindigkeit und Flugbahn, selbst wenn sie durch andere Verkehrsteilnehmer verdeckt werden.

TrafiBot Dual AI kann plötzliche Fahrspurwechsel, dichtes Auffahren oder Geisterfahrer ohne direkte Sichtverbindung erfassen. TrafiBot AI unterscheidet auch zwischen Fahrzeugen, die bedingt durch den Berufsverkehr stehen bleiben, und solchen, die aufgrund einer Kollision zum Stillstand gekommen oder stehen geblieben sind.

Einfache Installation vermeidet Straßensperrungen

Der eingebaute Neigungssensor von TrafiBot Dual AI ermöglicht eine kürzere Installationszeit und weniger Verkehrsverzögerungen, insbesondere in Tunneln mit schrägen Wänden. Die Kamera verfügt über ein Drei-Achsen-Schwenkgelenk, das Schwenken, Neigen und seitliches Drehen ermöglicht, so dass keine speziellen Adapterplatten erforderlich sind. Der Neigungssensor kalibriert sich zudem automatisch, sodass keine menschlichen Fehler auftreten können.

Mit seinem hochempfindlichen, hochauflösenden, schnellen thermischen Kern garantiert TrafiBot Dual AI eine beispiellose Branderkennung, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den frühesten Phasen. Und mit einer thermischen Auflösung von 640 × 512 können die Bediener deutlich sehen – auch bei schlechten Wetterbedingungen oder einem rauchgefüllten Tunnel.

Integration in FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI lässt sich nahtlos in FLIR Cascade integrieren. Dabei handelt es sich um unsere robuste Softwareplattform, die speziell für die Erfassung und Organisation von Daten aus FLIR-Verkehrskameras entwickelt wurde. Sie können bis zu 300 FLIR-Kameras oder -Sensoren an einen eigenständigen Cascade-Server anschließen.

Im Falle eines Verkehrsunfalls sendet die TrafiBot Dual AI einen Alarm mit einer Zeitangabe vor und nach dem Vorfall und kurzen, hochauflösenden Videoclips der Szenerie zur sofortigen Analyse. Verkehrsteilnehmer können dann ihr bestehendes VMS nutzen, um auf die Live-Aufnahmen der Kamera selbst zuzugreifen.

Edelstahlgehäuse

Trafibot Dual AI ist in einem nicht korrosiven Edelstahlgehäuse aus rostfreiem Stahl in Marinequalität mit Schutzklasse IP 66/67 eigebaut, das allen Witterungseinflüssen, einschließlich salzhaltiger Luft und Feuchtigkeit sowie Hochdruckwasserstrahlen bei Straßen- und Tunnelreinigungsarbeiten standhält. 

Technische Daten

Communications
Encoding Format AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interfaces 10/100/1000 Mbps
Maximum Streams 2
Outputs 2 (NO/NC)
RJ45 Interface 10/100/1000 Mbps
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Electrical
Input Voltage 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 at
MTBF_MTTR >10 years/30'
Power Consumption 12 W heater off (normal operation)
17 W heater on
Environmental
Housing material 316 L stainless steel, corrosion-free for harsh environments
Humidity 0% to 100%, no condensation
IP Rating IP66/IP67
Operating Temperature Range Continuous: -40°C to 60°C / -22°F to 140°F (sheltered, air temp)
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled vanadium oxide microbolometer
Effective Pixels 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Field of View HFOV: 26° to 53°
VFOV: 15° to 31°
Focal Length 6 mm to >22 mm (0.24 in to 0.87 in)
Horizontal Field of View [HFOV] 53°(W) to 26°(N)
Image Sensor 1/1.8" CMOS
Optical Zoom Motorized, 4K
Resolution Visual: 4K 3840 × 2160
Shutter WDR 120 dB
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Thermal Resolution 640 × 512 (fast)
Mechanical
Dimensions Camera: 30.1 × 19.2 × 9.4 cm (11.8 × 7.5 × 3.7 in) excluding sunshield
Bracket: 32 × 17. 5 × 24 cm (12.6 × 6.9 × 9.4 in)
Mounting Ceiling, curved wall, and wall/pole mount options
Sunshield 316L C5 Marine grade, powder coated RAL9016
Weight Camera: 5.7kg (12.5 lb), Bracket: 3kg (6.6 lb)
System Overview
Data Interface 10/100/1000 Mbps
Dimensions [Incl. Sunshield] Camera: 36.6 × 20.2 × 10.4 cm (14.4 × 7.9 × 4.1 in) including sunshield

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart