TrafiBot3

Automatic Incident Detection & Traffic Data Collection

The FLIR TrafiBot3 integrated camera combines Full HD visual imaging technology with advanced video analytics. FLIR’s traffic video analytics have proven their effectiveness worldwide along highways, bridges and inside tunnels. The FLIR TrafiBot3 has advanced processing that generates traffic data and incident detection information and thus supports traffic operators with alerts on stopped vehicles, wrong-way drivers, pedestrians, lost cargo, smoke, and traffic flow data.

The Flir TrafiBot3 brings unrivaled image quality in full HD resolution with superior low light performance and wide dynamic range.
Provides critical traffic anomaly detection and traffic data collection.
Extremely compact, rugged and smart design made for quick and easy installation in harsh environments.

Technische Daten

Communications
Interface 100/1000 Mbps, auto negotiating
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Electrical
Input Voltage 24 V AC/DC PoE IEEE802.3af or IEEE802.3at type I
Power Consumption 7 W nominal; 12 W max
Environmental
Housing material Stainless steel 316L
Humidity 5% to 100%
Operating Temperature Range Continuous: -30°C to +55°C (-22°F to 131°F) (sheltered, air temp) -34°C to +74°C (-29°F to 165°F) per Nema TS-2
Imaging & Optical
Effective Pixels 1920 × 1080, 2.1 MP
Electronic Shutter Speed 1/25 to 1/30000 s
Focal Length 5.1 mm to 51 mm (0.2 in to 2 in)
Horizontal Field of View [HFOV] 57°(W) to 6.2°(N)
Image Sensor 1/3” progressive scan CMOS
Image Stabilization Yes - digital
Optical Zoom 10× motorized
Shutter WDR 120 dB
Mechanical
Mounting Swivel, ceiling mount, and wall/pole mount options

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb