TrafiCam™ 3

Smart City Sensor

Product Variations

TrafiCam 3 is an affordable, all-round detection sensor for traffic monitoring and dynamic traffic signal control. This rugged, compact uses visual imaging and Wi-Fi technology to adapt traffic signals based on the presence detection of traffic objects vehicles while also generating basic count data at intersections and in urban environments. Key to helping traffic engineers improve vehicle flows, monitor congestion, and enhance safety, TrafiCam 3 ensures cities can collect accurate road data as well as measure travel and delay times for different transport modes.

Monitors MAC addresses of Wi-Fi-enabled devices such as smartphones to determine rates of travel along road segments.
Generates basic count data at intersections and in urban environments, in any environmental conditions.
Mounts quickly and integrates with existing platforms through BPL technology or PoE connection.

Technische Daten

System Overview
Detection Functionalities Vehicle presence
Detection Zones 8 vehicle presence zones
Communications
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
Configuration Web page via secure Wi-Fi or Ethernet
Ethernet 10/100 MBps PoE A and PoE B
Output 1 N/O and 1 N/C dry contacts direct
16 N/C dry contacts via TI BPL3, TI SLT or 4 N/C via BPL3
Edge B&SIU onboard + maximum 5x N/C via 4I/O USB
expansion boards (max. total 24 outputs)
SDLC: BIU–64 or SUI–128
WiFi IEEE 802.11 type b,g,n EIRP <100 mW
Electrical
Detection Distance TrafiCam3 Wide: 0–25 m (0–85 ft)
TrafiCam3 Narrow: 15–75 m (50–250 ft)
FCC FCC part 15 class A
Input Power 12 – 42 VAC
12 – 48 VDC
Power Consumption Average 6.2 W, peak 7 W, peak with powerdip 14 W
Powerline Communication Via TI BPL3 or TI BPL3 EDGE interface
Environmental
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
IP Rating IP67
Operating Temperature -40°C to 74°C (-40°F to 165°F)
Shock & Vibration NEMA TS2 specs
Imaging & Optical
Frame Rate 15 fps
Resolution 640 × 480 pixel, color CMOS
Streaming Video RTSP
Mechanical
Bracket PA GF30 mounting clamps and aluminum tube
Dimensions (incl mounting bracket) 70 × 200 × 440 mm (2.75 × 7.87 × 17.32 in)
Installation Height TrafiCam3 Wide: 3.5–6 m (11.4–19.6 ft)
TrafiCam3 Narrow: 5.5–8 m (18.0–26.0 ft)
Material Aluminum housing with PC GF10 sunshield; All weatherproof UV-resistant
Weight 850 g / 1.87 lb (including bracket)

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

Warenkorb

Im Warenkorb