TrafiSense Dual AI

Premium Dual Sensor Solution with Embedded AI Deep Learning

TrafiSense Dual AI combines best-in-class thermal and visual imaging technology with advanced, deep learning-enabled video analytics for safe, reliable classification of road users. This next-generation solution features FLIR’s proven traffic video analytics for advanced intersection control—now improved with deep learning and patented 3D tracking capabilities. Capable of tracking multiple objects, effectively controlling intersections, and gathering detailed traffic data to integrate with Acyclica, TrafiSense Dual AI sets a new standard for developing safer, more efficient cities.

Accurately tracks position, speed, and direction of multiple vehicles using integrated, edge-based AI deep learning
Detects vulnerable road users and vehicles through thermal imaging, even in challenging lighting and weather conditions
Generate sophisticated reports with Acyclica, including heatmaps and turning movement counts, to identify bottlenecks.

Technische Daten

System Overview
Detection Functionalities Conditional vehicle presence for each class
Turning movement count
Queue occupancy
Wrong way drivers
PSH (Position, Speed & Heading) - optional API License
ETA (Estimated Time of Arrival)
Communications
Outputs 1x NO, 1x NC
Electrical
Power Consumption 17 W heater off (normal operation); 22 W heater on
Environmental
Detection Zones NEMA TS2 specs
Humidity 0% to 100%, no condensation
Operating Temperature Continuous: -40°C to 74°C/-40°F to 165°F (sheltered, air temp)
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled vanadium oxide microbolometer
Effective Pixels 3840 × 2160 , 8 MP (4K)
Focal Length 6 mm to 22 mm
Image Sensor 1/1.8" CMOS
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Thermal Resolution 640 × 512 (fast)
Mechanical
Bracket Combined wall/pole/ceiling/curved wall; compatible with off-the-shelf (Pelco) brackets

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die hier beschriebenen Geräte gehören zu einem in der Europäischen Union gefertigten Produkt, das als Mehrzweckgerät den Vorschriften der Europäischen Union unterliegt. (Es kann US-amerikanischen Vorschriften unterliegen, wenn es sich in den USA befindet oder Eigentum eines Staatsbürgers der USA ist und muss möglicherweise für die Übergabe an oder Nutzung durch eine ausländische Person (die nicht Staatsbürger der USA ist) zugelassen werden.)

Warenkorb

Im Warenkorb