Extech UM200
High Resolution Micro-Ohm Meter
The Extech UM200 is a precision Micro-Ohm Meter which features a resolution down to 1 µΩ. The UM200 has 6 ranges with 3 sub-ranges in each current range. It features a 5-Digit backlit LCD, PC interface, auto or manual ranging, and a 10 A maximum test current. Store/Recall up to 3000 measurements. Complete with 4-wire cables with Kelvin clip connectors, rechargeable Li-Polymer battery, AC adapter/charger, software and USB cable, and soft carrying case.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb