Extech UV510
UVA Light Meter
The Extech UV510 Light Meter measures UVA light radiation from natural and artificial light sources. It offers a backlit dual display, cosine corrected sensor, two selectable ranges, zero function, min/max recording, display hold, and auto power off. The compact size with handy wrist strap gives you convenience in taking quick UV reading wherever you go.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb