Extech VB300

3-Axis G-Force USB Datalogger

The VB300 is a G-Force datalogger which records and times 3-axis shock and vibration (acceleration) readings over its ±18g measurement range. This device will record 3-axis g-force and related peaks to provide a history of shock and vibration conditions. Complete with Magnetized/Bolt-on Mounting Base, 3.6V Lithium battery and Windows compatible analysis software.

Technische Daten

General
Acceleration ±18g
Acceleration Basic Accuracy ±0.5g
Acceleration Max Resolution 0.00625g
Data Format Time stamped peak acceleration, average and peak vector sum
Datalogging Interval 500 ms to 24 hours (software)
Frequency Bandwidth 0 to 60Hz
Memory 4Mbit Flash; 112028 Motion Detection samples per axis, or 168042 Normal samples
Sampling Rate 200Hz
Sensor Type MEMS semiconductor
Additional Details
Certifications CE
Dimensions 3.7 × 1.1 × 0.8" (95 × 28 × 21mm)
Power 1 × 3.6V Lithium battery
Warranty 2 years
Weight 1oz (20g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb