Extech VB450
Vibration Meter
The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz to 1500Hz frequency range and provides Displacement, Velocity, and Acceleration measurement. Complete with remote sensor, magnetic mount, 9V battery, wrist strap, and soft case.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb