The VS80-LCT-1 is a 512 Hz pipe locator receiver designed to work seamlessly with the VS80 plumbing spool, making it easy to pinpoint underground pipes and sondes. With dual 3D antennas, the locator eliminates false peaks while delivering high sensitivity and accuracy, ensuring reliable results in complex environments.
A bright LCD display, fully visible even in direct sunlight, provides clear visuals and streamlined navigation, while intuitive arrow indicators guide you directly to the transmitter’s position. Built for the toughest jobs, the VS80-LCT-1 is rugged, IP65-rated, and ready to withstand demanding inspection conditions.
Zubehör
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb