VS80C30HD-30RM

$5,049.00

Plumbing Spool 30 mm × 30 m Long Probe with 512 Hz Sonde Transmitter. Always capture images upright with self-leveling feature. Camera probe includes 512 Hz Sonde Transmitter. Use with VS80-LCT-1 to locate pipes. Versatile probe with 30 mm camera diameter and 30 m cable length. Spool lets you easily extend and retract the probe and includes multi-angle tilt and inclination feature. Perform more efficient underground inspections with length indication.

Self-leveling camera ensures every image is captured upright for clear, accurate inspections.
Built-in 512 Hz sonde transmitter works with VS80-LCT-1 to pinpoint underground pipes.
30 mm camera probe with 30 m cable, tilt, and length indication makes navigating inspections effortless.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb