FLIR VT8-Series

Voltage, Continuity, and Current Tester

$104.00

Product Variations

The FLIR VT8-Series are high-quality voltage, continuity, and current testers. They feature an optimized, open-jaw design that can fit into tight spaces and reliably measure large-diameter cables. The VT8-600 carries a CAT III-600 V/CAT IV-300 V safety rating and a 100 A/600 V measuring range, while the VT8-1000 carries a CAT III-1000 V/CAT IV-600 V safety rating and a 200 A/1000 V measuring range. Extensive measurement features make the VT8-Series versatile tools – just one meter can get the job done.

Your go-to troubleshooting electrical tester
Made with the quality and reliability you have come to expect from FLIR test and measurement tools
Equipped with the capabilities you need including True RMS, AC/DC voltage and current, continuity, resistance, and capacitance
Take measurements in tight spaces with the optimized jaw design, and measure large-diameter cables with the wide jaw opening

Technische Daten

Highlighted
Non_Contact Voltage Detector [NCV] >100 Vrms; <10 mm distance (LED/buzzer alerts)
Drop test 2 m (6.6 ft)
Warranty Limited 3-year
Measurement & Analysis
AC/DC Current Range VT8-1000: 200 A
VT8-600: 100 A
AC/DC Volts Accuracy VT8-1000: ±1.5%, ±1.0% (56 to 66 Hz)
VT8-600: ±1.5%, ±1.0% (45 to 66Hz)
AC/DC Volts Range VT8-1000: 1000 V
VT8-600: 600 V
AC_DC Current Accuracy VT8-1000: ±2.5% (50 to 60Hz)
VT8-600: ±2.5% (50 to 60 Hz)
AC_DC Current Resolution 0.1 A
AC_DC Voltage Resolution 0.1 V
Additional Measurement Functions DCA zero, relative mode (AC/DC voltage, AC current, and capacitance), data hold
Auto Range Yes
Capacitance 600 µF ±4.0%, 6000 µF ±10.0%
Continuity check threshold 10 Ω to 100 Ω
Display Rate Approximately 3 times per second
Over_Range Indication "OL" or "-OL" displayed
Polarity Automatic display of positive and negative polarity
Resistance 60.00 MΩ ± (1.5%)
True RMS Yes
User Interface
Display 6000-count backlit multi-function LCD
Environmental & Certifications
Agency Approvals C-UL-US, CE, RCM
Drop test 2 m (6.6 ft)
Operating Temperature -10 to 50°C (14 to 122°F)
Relative Humidity 95% max; 5 to 30°C (41 to 86°F) 75% max; 30 to 40°C (86 to 104°F) 45% max; 40 to 50°C (104 to 122°F)
Storage Temperature –30 to 60°C (-22 to 140°F), batteries not installed
Warranty Limited 3-year
General
Dimensions (W x H x D) 210 × 53 × 35 mm (8.27 × 2.1 × 0.67 in)
Jaw Opening 15.5 mm (0.61 in)
Worklights White LED
Power
Auto Power Off After 15 minutes
Low Battery Indication Battery symbol is displayed when batteries need changing
Non_Contact Voltage Detector [NCV] >100 Vrms; <10 mm distance (LED/buzzer alerts)
Power Source 2 x AA alkaline batteries

Accessories

Resources & Support

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Warenkorb

Im Warenkorb