FLIR X8500sc SLS
High-Speed HD LWIR SLS Camera
The FLIR X8500sc SLS is a highly sensitive, high definition LWIR camera designed for scientists, researchers, and engineers. The strained layer superlattice (SLS) detector offers HD resolution combined with shorter snapshot speeds, wider temperature bands, and better uniformity than current LWIR or MWIR alternatives. With advanced triggering and on-camera RAM/SSD recording, researchers can easily stop motion on high-speed events, whether they’re in the lab or on the test range.
Zubehör
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb