Sicherheit

Professionelle, sichtbare Sicherheitskameras für intelligente, skalierbare Überwachung

Intelligente Überwachungslösungen

Moderne Sicherheit erfordert mehr als passive Überwachung: intelligente Systeme, die Bedrohungen aktiv erkennen, Risiken bewerten, Bewegungen verfolgen und schnelle Reaktionen ermöglichen.

Die mehrschichtige Sicherheit von Flir kombiniert fortschrittliche Technologien mit fundiertem Fachwissen, um einen strategischen Vorteil für Ihre Sicherheitsoperationen zu erzielen. Und mit der ISO/IEC 27001:2022-Konformität gewährleistet Flir einen robusten Datenschutz und ein branchenführendes Risikomanagement.

Mit erschwinglichen sichtbaren Sicherheitskameras macht Flir jetzt den hochmodernen Schutz zugänglicher als je zuvor.

Warum sichtbare Sicherheit wichtig ist

Über die Überwachung hinaus: Intelligente Bedrohungserkennung mit sichtbaren Kameras

Moderne Sicherheit erfordert aktive Bedrohungserkennung, nicht nur passive Überwachung. Die sichtbaren Sicherheitskameras von Flir bieten Echtzeitverfolgung, Risikobewertung und schnelle Reaktionsfähigkeiten.

Vertrauen von Fachkräften für kritische Infrastruktur

Fortschrittliche, sichere Technologie

Stärkung der Cybersicherheit, Schutz der Lieferkettenintegrität und Minimierung von Datenrisiken. Flir baute seine sichtbaren Sicherheitskameras mit sicherer Hardware und vertrauenswürdiger Beschaffung – alle NDAA- und ISO/IEC 27001:2022-konform.

Top-Anwendungen

Sehen Sie, wo sich die Sicherheitskameras mit sichtbarem Licht von Flir auszeichnen.

Gesichtserkennung, Überwachung der Menschenmenge, Perimeter-Sicherheit

Veranstaltungsorte, öffentliche Plätze, Verkehrsknotenpunkte

Industriestandorte, Lagerhäuser, Rechenzentren

Zugangskontrolle, Besucherverwaltung

Insassenüberwachung, Vorfallsdokumentation

Sie möchten Ihr Sicherheitssystem intelligenter planen? Lernen Sie Flir Raven kennen.

Visualisieren Sie Ihre Sicherheitseinrichtung, bevor Sie eine einzelne Kamera installieren, mit Rave, unserem professionellen Standortplanungstool für Sicherheitssystemdesigner und Integratoren. Simulieren Sie die Abdeckung von Sicherheitskameras direkt auf Google Maps, bestimmen Sie das optimale Überwachungslayout, während Sie auf einer webbasierten, benutzerfreundlichen Plattform arbeiten. Arbeite intelligenter und treffe schnellere und genauere Entscheidungen mit dem Raven-Tool von Flir.
Flir Raven entdecken
raven in use.jpg

Sichtbare Sicherheitskameras Flir

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.