Erkennung von Luftlecks und mechanischen Fehlern in ATEX Zone 22 mit der Akustikbildkamera FLIR Si2x

Staubexplosionen stellen ein ernsthaftes Risiko in industriellen Umgebungen dar, insbesondere in ATEX Zone 22, wo sich brennbare Staubwolken mit einem einzigen Funken entzünden können. Unentdeckte Luftlecks und mechanische Fehler sind zwei Hauptgefahren, die zu katastrophalen Vorfällen führen können.

Die FLIR Si2x Akustikkamera wurde entwickelt, um Druckluftlecks und mechanische Fehler in gefährlichen Umgebungen zu erkennen, Explosionen zu verhindern, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu verbessern. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie dieses ATEX-zertifizierte Tool ein proaktives Risikomanagement in staubigen Umgebungen gewährleistet.

Warum Staub in ATEX Zone 22 ein ernsthaftes Risiko darstellt

Staubexplosionen stellen in industriellen Umgebungen weiterhin eine ernsthafte Bedrohung dar. Betrachten Sie die Explosion der Zuckerfabrik 2008 in Georgia: eine Staubwolke entzündete sich, tötete 14 Menschen und verletzte 38. Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) berichtete 2012, dass 130 Mitarbeiter in einem Zeitraum von etwas mehr als 30 Jahren ihr Leben verloren hatten. Im gleichen Zeitraum berichtete das Unternehmen, dass 800 weitere Personen durch Staub und Feinpulverbrände und Explosionen verletzt worden waren.

Diese Tragödien veranschaulichen die verheerenden Folgen von unentdeckten Luftlecks und unentdeckten mechanischen Fehlern in staubigen Umgebungen. In ATEX Zone 22, wo explosionsfähige Atmosphären selten, aber möglich sind, sind zuverlässige Werkzeuge wie die FLIR Si2x-LD Akustikkamera unerlässlich, um Risiken zu identifizieren, bevor sie eskalieren.

Die duale Bedrohung in Zone 22: Luftlecks und mechanische Fehler

Luftlecks: Eine versteckte Gefahr
Komprimierte Luftlecks mögen trivial erscheinen, aber selbst ein kleines Leck kann Staubablagerungen aufwirbeln und eine brennbare Wolke bilden. Bei Mischung mit Luft bilden feine Partikel wie Zucker, Mehl oder chemische Pulver explosive Atmosphären, die sich mit einem einzigen Funken entzünden können.

Mechanische Fehler: Zündquellen
In Zone 22 stellen Maschinenverschleiß und -verschleiß ein erhebliches Risiko dar. Fehlerhafte Lager, Reibungswärme oder lose Komponenten können als Zündquellen dienen und ein geringfügiges mechanisches Problem in ein katastrophales Ereignis verwandeln.

FLIR Si2x Akustische Kamera: Lösungen für ATEX Zone 22-Herausforderungen
Wartungsmanager in Zone-22-Umgebungen stehen häufig vor einer wiederkehrenden Herausforderung: die Erkennung von Leckagen in Druckluftsystemen in weitläufigen, lauten Anlagen. Diese Lecks verschwenden nicht nur Energie, sondern können Staubwolken aufwirbeln, die erhebliche Brandrisiken darstellen.

Die FLIR Si2x Akustikkamera bietet eine innovative, hochwirksame Lösung, die akustische Bildgebungstechnologie mit ATEX Zone 22-Zertifizierung kombiniert, um diese Probleme zu erkennen und zu lösen.

Spezifisches Beispiel: Bekämpfung der Schmerzstelle versteckter Luftlecks in gefährlichen Staubumgebungen

electrical-mill-machinery-for-production-of-semolina-wheat-flour-bran-flakes-1200x628.jpg

Stellen Sie sich eine Lebensmittelverarbeitungsanlage vor, in der sich feiner Mehlstaub in der Nähe von Förderbändern und Verpackungslinien absetzt. Ein geringfügiges Luftleck in einem Druckluftrohr bleibt unbemerkt, stört Staubablagerungen und bildet eine brennbare Wolke. Gleichzeitig beginnt ein alternder Motor aufgrund verschlissener Lager zu überhitzen, wodurch eine potenzielle Zündquelle entsteht.

Bei herkömmlichen Methoden kann die Erkennung dieser Leckage das Abschalten des Betriebs, die Bereitstellung mehrerer Mitarbeiter und die Verwendung veralteter Handheld-Tools erfordern.

Mit dem FLIR Si2x scannt der Wartungsmanager den Bereich aus einem sicheren Abstand von bis zu 200 m (656 ft):

  • Akustische Bildgebung: Kennzeichnet die genaue Position des Luftlecks am Rohr, das als heller Punkt auf dem Display dargestellt wird.
  • Mechanischer Fehlererkennungsmodus: Erkennt ungewöhnliche Ultraschallmuster des überhitzten Motors und identifiziert abgenutzte Lager, bevor sie ausfallen.
  • Echtzeit-Daten: Zeigt den Schweregrad beider Probleme an und berechnet den Energieverlust durch das Luftleck.

In wenigen Minuten verfügt der Manager über umsetzbare Daten, um Reparaturen zu priorisieren, eine potenzielle Explosion und kostspielige Ausfallzeiten der Ausrüstung zu verhindern – und das alles ohne den Betrieb zu unterbrechen.

5 Hauptvorteile des FLIR Si2x für ATEX Zone 22-Umgebungen

1. Fortschrittliche Luft- und Gasleckerkennung

flir-si2x-detecting-an-air-leak_1200x628.pngSi2x Erkennung eines Luftlecks

Der FLIR Si2x verwendet akustische Bildgebung, um Leckagen in folgenden Bereichen zu erkennen:

  • Druckluftsysteme
  • Industriegase wie Ammoniak, Wasserstoff, CO2-Methan, Helium und Argon

Leckagen von nur 0,05 Litern pro Minute können aus bis zu 10 m (32 ft) Entfernung erkannt werden, um einen frühzeitigen Eingriff zu gewährleisten.

2. Mechanische Fehlererkennung

flir-si2x-detecting-a-mechanical-fault_1200x628.pngSi2x Erkennen eines mechanischen Fehlers

Der mechanische Fehlererkennungsmodus der Kamera identifiziert Ultraschallsignale von fehlerhaften Komponenten, einschließlich:

  • Verschlissene oder überhitzte Lager
  • Falsch ausgerichtete Maschinen
  • Lose oder vibrierende Teile

Die frühzeitige Erkennung dieser Probleme verhindert unerwartete Ausfälle und reduziert das Risiko von Funken oder wärmeentzündenden Staubwolken.

3. Zertifiziert für ATEX Zone 22

Atex_Zone_Explosive_Atmosphere_Warning_Sign_1200x628.png

Der FLIR Si2x wurde für explosionsgefährdete Umgebungen entwickelt und entspricht vollständig den Vorschriften der ATEX Zone 22. Er gewährleistet einen sicheren Betrieb in Bereichen, in denen kurzzeitig explosionsfähige Staubatmosphären auftreten können.

4. Echtzeitanalyse und Kostenschätzungen

flir-si2x-detecting-and-quantifying-a-compressed-air-leak_1200x628.pngSi2x Detektion und Quantifizierung eines Druckluftlecks

Die Ultraschall-Detektionskamera liefert sofortige Rückmeldungen über die Leckgröße, den Schweregrad mechanischer Fehler und den potenziellen Energieverlust, was eine schnelle Entscheidungsfindung und eine effiziente vorausschauende Wartungsplanung ermöglicht.

5. Benutzerfreundlich

FLIR-Si2x-intuitive-Schnittstelle_1200x628 .png

Die intuitive Benutzeroberfläche des Si2x macht die Verwendung für jeden einfach

Die intuitive Benutzeroberfläche erfordert nur minimale Schulungen, sodass sie für alle Teammitglieder zugänglich ist, auch für diejenigen mit begrenzter technischer Erfahrung.

Typische Anwendungen der Si2x Atex Zone 22 zertifizierten Akustikbildkamera

  1. Verarbeitung von Speisen und Getränken

Erkennt Leckagen in der Nähe von Mehl, Zucker oder Pulverwaren und reduziert so das Risiko von Staubexplosionen.

  1. Chemische Fertigung

Identifiziert Leckagen und mechanische Fehler in Rohrleitungen und Geräten, die mit brennbaren Stoffen umgehen.

  1. Pharmazeutische Produktion

Gewährleistet Sicherheit in Umgebungen, in denen ultrafeine Pulver vorherrschen.

Warum FLIR Si2x für ATEX Zone 22?

FLIR-Si2x-industrial-setting_1200x628.jpg

Proaktive Risikominderung: Verhindert Gefahren, indem Luftlecks und mechanische Fehler behoben werden, bevor sie eskalieren.

Zertifizierte Sicherheit: Erfüllt die Vorschriften der ATEX Zone 22 und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in gefährlichen Umgebungen.

Betriebliche Effizienz: Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten durch schnelle, genaue Inspektionen.

Vielseitigkeit: Kombiniert die Erkennung von Luftleckagen und die Erkennung mechanischer Fehler in einem einzigen Werkzeug.

FAQ - Häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten

 

Der Begriff „ATEX“ stammt aus dem französischen Ausdruck „ATmosphères EXplosibles“, der „explosive Atmosphären“ bedeutet. Er bezieht sich auf Sicherheitsstandards, die zum Schutz von Arbeitern und Geräten in Umgebungen entwickelt wurden, in denen sich brennbare Materialien wie Staub, Gas oder Dampf entzünden könnten.

ATEX Zone 22 ist eine spezifische Klassifizierung für Bereiche, in denen explosionsfähige Staubatmosphären:

  • Es ist unwahrscheinlich, dass dies während des normalen Betriebs geschieht.
  • Wenn sie auftreten, sind sie nur für einen kurzen Zeitraum anwesend.

Zone 22 kann beispielsweise Räume beinhalten, in denen gelegentlich Staub während der Reinigung, Lagerung oder geringfügigen Verschüttungen in der Nähe von Maschinen entweicht. Diese Bereiche sind weniger gefährlich als Zone 21, erfordern aber dennoch besondere Aufmerksamkeit, um Unfälle zu verhindern, da selbst eine kurze Staubwolke in Kombination mit einer Zündquelle einen Brand oder eine Explosion verursachen kann.

Geräte, die in Zone 22 verwendet werden, müssen strenge Sicherheitsstandards erfüllen, um Funkenbildung oder Überhitzung zu vermeiden, und stellen Werkzeuge wie die FLIR Si2x Akustikkamera her, die für ATEX Zone 22 zertifiziert ist und für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Compliance in solchen Umgebungen unerlässlich ist.

Es ist speziell für ATEX Zone 22-Umgebungen zertifiziert und gewährleistet die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften bei gleichzeitiger beispielloser Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die Kamera verwendet akustische Bildgebung, um Schallwellen abzubilden und die Quelle von Druckluft- oder Gaslecks oder mechanischen Fehlern in Echtzeit visuell zu lokalisieren.

Fazit: Der FLIR Si2x – Ein Sicherheitsessenzieller für Zone 22

Für Wartungsmanager in ATEX Zone 22-Umgebungen ist die FLIR Si2x Akustikkamera ein unverzichtbares Werkzeug. Seine Präzision, Geschwindigkeit und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften machen es zur ultimativen Lösung für die Erkennung von Luftlecks und die Vermeidung von Gefahren in staubigen Umgebungen.

Um mehr über FLIR Si2x zu erfahren, besuchen Sie die Produktseite FLIR Si2x-LD oder wenden Sie sich noch heute an Ihren lokalen FLIR-Händler.

Durch die Einführung des FLIR Si2x investieren Sie nicht nur in modernste Technologie, sondern priorisieren auch die Sicherheit Ihrer Einrichtung, Ihrer Belegschaft und Ihres Betriebs.

Ja, es erkennt Gase wie Ammoniak, Wasserstoff, CO2-Methan, Helium und Argon.

Es kann Luftlecks und mechanische Fehler aus bis zu 200 Metern (656 Fuß) Entfernung erkennen und bietet so einen sicheren und effizienten Inspektionsprozess.

Nein, die Kamera verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die nur minimales Training erfordert, sodass sie für jedes Teammitglied geeignet ist.

Conclusion: The FLIR Si2x—A Safety Essential for Zone 22

For maintenance managers in ATEX Zone 22 environments, the FLIR Si2x acoustic camera is an indispensable tool. Its precision, speed, and compliance with safety regulations make it the ultimate solution for detecting air leaks and preventing hazards in dusty environments.

To learn more about the FLIR Si2x, visit the FLIR Si2x-LD product page or contact your local FLIR distributor today.

By adopting the FLIR Si2x, you’re not just investing in cutting-edge technology—you’re prioritizing the safety of your facility, workforce, and operations.

Zugehörige Artikel

Anwendungsbericht

Versteckte Luftlecks rechtzeitig zu entdecken verbessert die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in der Automobilindustrie

Read more
Whitepaper

Wie Produktionsanlagen ihre Inspektionen mit der Schallbildgebung beschleunigen

Read more
Back to top