Blackmon Power transformiert die Asset-Überwachung mit der Flir i65 Wärmebildkamera und der Condoit-App

Dank der neuen Partnerschaft zwischen Flir und Condoit wird sich die Anlagenüberwachung in der Elektroprüfbranche schneller als je zuvor entwickeln. Eines der ersten Unternehmen, das davon profitiert, ist Blackmon Power, ein in Charlotte ansässiges Unternehmen für elektrische Energiequalität und -tests. Durch die Kombination ihrer bestehenden Flotte von Flir-Kameras mit dem neuen Flir i65 und der elektrischen Daten-App von Condoit hat Blackmon die Meldezeiten von 8 bis 12 Stunden auf weniger als fünf Minuten verkürzt. 

Intelligentere Anlagenüberwachung mit Flir i65 + Eigentumswohnung 

Blackmon Power ist auf die Bereitstellung von unabhängigen elektrischen Tests durch Dritte, Lichtbogenstudien und Inbetriebnahmeunterstützung für industrielle, kommerzielle und geschäftskritische elektrische Verteilersysteme spezialisiert, um Kunden dabei zu unterstützen, Ausfälle zu verhindern und den Betrieb der Anlagen auf optimalem Niveau zu halten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, investiert das Unternehmen in Tools, die die Effizienz verbessern und Kosten senken.

Der Flir i65, Teil der neuen iXX-Serie, kombiniert Infrarot-Thermobildgebung mit Smartphone-Funktionalität, während die Condoit All-in-One-App eine digitale Plattform ist, die Kundensichtbarkeit, automatische Einzellinienerstellung und NFPA 70B-aligned Wartung bietet. Die Kamera und die App bieten zusammen schnellere Workflows, einfacheres Training und erfassen qualitativ hochwertigere Basisdaten für sicherere elektrische Systeme. 

Ersetzen von zeitverbrauchenden Workflows

Zuvor verbrachten Techniker von Blackmon Power Tage damit, Daten manuell von SD-Karten zu übertragen, Notizen in Tabellenkalkulationen einzugeben und Berichte im Büro zu erstellen. 

„Die größte Zeiteinschränkung war immer die Backend-Berichterstattung“, bestätigt Tyler Grant, Projektmanager für elektrische Tests, Projekttechnik und Bausicherheit bei Blackmon Power. „Wir wussten, dass eine funktionell fortschrittliche Wärmebildkamera und elektrische Daten-App dazu beitragen würde, Zeit und Geld zu sparen – sowohl für uns selbst als auch für unsere Kunden.“

Laut Tyler würde ein Bericht für eine kleine Studie mit 10-15 Komponenten normalerweise etwa zwei Stunden dauern, während ein Bericht mit 250-300 Komponenten 8-12 Stunden dauern könnte.

„Für einige Jobs könnte die Berichterstattung 30 % der gesamten benötigten Zeit in Anspruch nehmen, was unser Geschäftsergebnis stark beeinträchtigt“, erklärt er. „Die Flir i65- und Condoit-App war eine großartige Gelegenheit, unseren Workflow viel einfacher zu gestalten.“

Reale Auswirkungen in T5-Rechenzentren

Blackmon Power hat die Plattform Flir + Condoit auf dem neuen Kings Mountain Data Center Campus von T5 Data Centers, einem großen Kunden, getestet. Konzipiert als das einzige „Forever On“-Rechenzentrum in Carolina, mit der Phase I der Lieferung der 60 MW-Anlage für 2026. Die speziell entwickelte Einrichtung demonstriert die Zusammenführung zuverlässiger, redundanter Infrastruktur, überlegener Konnektivität und eines geringen Gesamtrisikos für die heutigen geschäftskritischen Rechenzentrumsbenutzer.

Ein Blackmon Power-Techniker hat elektrische Verteilungsanlagen am Kings Mountain Campus mit dem i65 gescannt und Temperaturanomalien erfasst, die auf lose Verbindungen oder beschädigte/mangelhafte Geräte hinweisen könnten. Jeder IR-Scan dauert 15-20 Sekunden. Alle Anomalien führen zu einer weiteren Untersuchung mit einem Flir-Multimeter, das je nach Modell Daten an den i65 übertragen kann. 

Die direkte Cloud-Integration auf dem i65 unterstützt das sofortige Hochladen, die Organisation und den Austausch von Daten sowie die nahtlose Berichterstattung und Analyse. Die Berichterstattung erfordert bis zu 50 % der Zeit eines Technikers mit herkömmlichen Workflows, aber dieser Prozentsatz sinkt bei verbundenen Workflows auf nahezu Null, sodass sich die Nutzer auf Inspektionen konzentrieren können, nicht auf Papierkram. 

Flir + Eigentumswohnung: Doppelte Geschwindigkeit, Echtzeit-Zusammenarbeit

Die Condoit-Integration verbindet sich drahtlos mit den meisten Flir-Kameras, um eine elektrische Thermographie bereitzustellen, die doppelt so schnell ist wie herkömmliche Methoden. Es ist nicht mehr erforderlich, Bilder nacheinander von SD-Karten abzurufen und Daten manuell in Tabellenkalkulationen oder der lokalen Flir-Software zu organisieren. Insbesondere werden alle Daten automatisch mit der Cloud synchronisiert, was eine Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Außendienstteams und Büropersonal ermöglicht und gleichzeitig die Wärmebildqualität und -genauigkeit beibehält, die Kunden erwarten.

„Die Verwendung der Flir i65- und Condoit-App als unsere neue Workflow-Plattform ist ein absoluter Wegbereiter“, erklärt Tyler. „Ich mache diese Arbeit seit 10-15 Jahren und es war noch nie so einfach. Insbesondere verschiebt die Plattform die Berichterstattung vom Büro ins Feld. Sobald die Daten und Bilder vor Ort gesammelt wurden, können wir innerhalb von fünf Minuten einen Bericht erstellen. Nach der Synchronisierung mit der Cloud kann ich den Bericht ausführen und ihn sofort von meinem Standort im Büro an den Kunden senden. Dieser gesamte Prozess würde uns zuvor 8-12 Stunden für einen großen Job in Anspruch nehmen.“

Anstatt einfach einen PDF-Bericht an den Kunden zu senden, bietet die Condoit-App Blackmon-Kunden auch ein Online-Portal. Kunden können den Zustand ihres elektrischen Systems an einem einzigen Ort verfolgen – alles wird von Blackmon Power verwaltet. Ein einfacherer und breiterer Zugriff auf Daten über dieses Online-Portal verbessert die Art und Weise, wie Kunden wie T5, das über mehrere Einrichtungen verfügt, systemische und Infrarotrisiken über Immobilienportfolios hinweg verwalten.

„Mit der Flir i65- und Condoit-App ist unser Workflow 100-mal besser als zuvor“, sagt Tyler. „Nur wenn ich es bei T5 verwende, kann ich schon sagen, dass es uns dabei helfen wird, erheblich voranzukommen. Außerdem werden Fehler im Feld reduziert. Früher müsste ich oft unsere Außendiensttechniker anrufen, um fehlende Daten oder mögliche Fehler zu überprüfen. Jetzt können Außendiensttechniker Daten in Echtzeit eingeben, um Fehler auf ein Minimum zu reduzieren und den Bericht 10-mal genauer zu machen. Der Prozess ist so viel einfacher.“

Schließen der Qualifikationslücke

Flir i65 und Condoit zur thermischen Inspektion eines Motors

Da fast 60 % der Inspektionsteams mit einem Mangel an qualifizierten Thermographen konfrontiert sind, hilft der i65, die Lücke zu schließen. Die intuitiven, anwendungsgesteuerten Workflows erleichtern es weniger erfahrenen Technikern, Inspektionen auf Expertenebene durchzuführen und den Anlagenzustand genau zu bewerten. Tatsächlich ist die Condoit- und i65-Lösung so einfach und zweckdienlich zu verwenden, dass sie Blackmon auch bei der Erfassung von Basisdaten hilft, wenn der Kunde dies verlangt.

„Wir würden normalerweise nur auf Anfrage des Kunden unproblematische Daten erfassen, sonst ist es zu teuer – manchmal verdoppeln sich sogar die Kosten für den Kunden“, erklärt Tyler. „Die einfache Datenerfassung mit der i65- und Condoit-App-Plattform ermöglicht es uns jedoch, Basisdaten zu sammeln und Bilder für alle elektrischen Komponenten vor Ort zu erstellen, ohne uns um die Kosten für Kunden wie T5 sorgen zu müssen.“

Ein Gamechanger für elektrische Tests

Die Plattform Flir i65 und Condoit bietet mehr als nur Geschwindigkeit. Sie bieten Transparenz über Kundenportale, reduzieren Fehler, vereinfachen die Berichterstattung und setzen einen neuen Standard für die Anlagenüberwachung.

 „Die Flir i65/Condoit-Plattform bringt unser Team Licht Jahre vor die Konkurrenz“, schließt Tyler. „Es ist sauberer, einfacher und besser für unsere Kunden, mit großartiger Berichterstattung am Backend. Darüber hinaus benötigen wir mit dem i65 kein separates Smartphone oder eine Digitalkamera. Es wird unser Geschäft in den kommenden Jahren verändern.“


Infrarot 2-mal schneller machen

Condoit wird mit Flir-Kameras verbunden, um professionelle, genaue elektrische Thermographieberichte in der Hälfte der Zeit zu erstellen. Um mehr zu erfahren, buchen Sie noch heute eine Demo. 

Demo buchen

 

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Zugehörige Artikel

Technische Mitteilung

5 Technologies that Increase Safety and Physical Security at Data Centers

Read more
Back to top