FLIR-Kameras gewährleisten die Qualität von Auto-Kunststoffteilen

Beim IR-Schweißen handelt es sich um eine relativ neue Technologie, die beim Zusammenfügen von Kunststoffteilen verwendet wird. Yanfeng Automotive Interiors, einer der weltweit führenden Hersteller von Armaturenbrettern und Cockpit-Systemen, Türverkleidungen, Mittel- und Dachkonsolen, hat diese Technik vor Kurzem in seinem Fertigungswerk in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky eingeführt, um die Einzelteile für den Kühlergrill des SUV Ford Escape zusammenzufügen. Wärmebildkameras von FLIR überwachen den gesamten Vorgang und stellen sicher, dass alle IR-Schweißnähte in einer tadellosen und wiederholbaren Qualität ausgeführt werden. 

Yanfeng Automotive Interiors hat seinen Hauptsitz in Schanghai, betreibt über 90 Fertigungseinrichtungen und Technikzentren in 17 Ländern und beschäftigt weltweit über 28.000 Mitarbeiter. Die Mission des Unternehmens lautet, ständig neue Innovationen hervorzubringen und alle vorhandenen Möglichkeiten auszuschöpfen, um seine Position als Trendsetter in der globalen Automobilbranche kontinuierlich auszubauen. 

Füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus, um mehr zu erfahren.

Back to top