Flir Industrielle Lösungen

Überwachungs- und Inspektionslösungen für die Automobilindustrie

Die Automobilindustrie verlangt hohe Qualitäts-, Präzisions- und Effizienzstandards. Die fortschrittlichen Lösungen von Flir helfen Herstellern dabei, diese Anforderungen zu erfüllen, indem sie mit modernster Technologie für Qualitätssicherung, Prozesssteuerung, Zustandsüberwachung und Luft-/Gasleckerkennung häufige Herausforderungen angehen. Entdecken Sie unsere umfassenden Lösungen zur Verbesserung Ihrer Produktionsprozesse und zur Gewährleistung der Produktintegrität.

Unsere Lösungen für die Automobilindustrie

Luft- und Gasleckerkennung für Automobilhersteller

Die Akustikerkennungstechnologie von Flir identifiziert Leckagen genau, stellt zeitnahe Reparaturen sicher und sorgt für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz. Häufige Anwendungen sind die Erkennung von Leckagen in pneumatischen Systemen, Abgassystemen und Klimaanlagen.

So funktioniert es

Zustandsüberwachung für Automobilhersteller

Die Zustandsüberwachungslösungen von Flir bieten eine kontinuierliche Überwachung, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, eine zeitnahe Wartung zu ermöglichen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Zu den Anwendungen gehört die Überwachung des Zustands von Roboterarmen, Fördersystemen und anderen kritischen Maschinen.

So funktioniert es

Prozesssteuerung für Automobilhersteller

Die Optimierung von Produktionsprozessen zur Abfallreduzierung und Effizienzsteigerung ist für die Automobilherstellung unerlässlich. Die Prozesssteuerungstechnologien von Flir bieten Echtzeitüberwachung und Datenanalyse, um den Betrieb zu rationalisieren und Verschwendung zu minimieren. Dazu gehört die Überwachung von Montagelinien, die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Materialhandhabung und die Überprüfung der Genauigkeit automatisierter Systeme.

So funktioniert es

Qualitätssicherung für Automobilhersteller

Das Erkennen von klarem oder schwarzem Klebstoff auf dunklen Oberflächen ist bei Kameras mit sichtbarem Licht schwierig. Flir Automation-Thermokameras meistern diese Herausforderung, indem sie die Platzierung der Klebeperlen genau überprüfen, Lücken erkennen und die richtigen Temperaturschwellenwerte bestätigen. Sie unterstützen auch fortschrittliche Klebeverfahren, wie z. B. Induktionsheizung – eine zunehmend wichtige Methode in der Automobilindustrie.

So funktioniert es

Early Fire Detection for Automotive Manufacturers

The risk of fire at an automotive plant stems not only from the heat-producing activities such as welding and plastic extrusion but also from flammable materials, combustive dust, and failures in the electrical and mechanical systems that keep the plant running. Installing Flir fixed thermal imaging cameras to monitor production 24/7 can spot rising heat before it breaks into fire—or catch faulty systems before they dangerously overheat.

So funktioniert es

Flir Automotive Manufacturing Solutions in Aktion

Auswahl einer Kamera

Beste Wärmebildkamera für den Automobilbereich

Mehr erfahren
Fallstudie

FLIR-Wärmebildkameras sorgen für konsistente Qualität bei FIAT

Mehr erfahren
Fallstudie

Hochgeschwindigkeits-Wärmebildkameras von FLIR – Überwachung der Rohstahlqualität für die Automobilindustrie

Mehr erfahren
Fallstudie

Fallstudie: Umgang mit Druckluftleckagen in der Automobilteilefertigung mit Akustik-Imaging

Mehr erfahren
Fallstudie

Automatische Qualitätskontrolle im Ford-Werk Genk mit FLIR A310

Mehr erfahren
Anwendungsbericht

FLIR-Kameras gewährleisten die Qualität von Auto-Kunststoffteilen

Mehr erfahren

 

Empfohlene Produkte für die Automobilherstellung

 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Branchenspezifische Lösungen

Wie Flir Ihrem Unternehmen helfen kann