FLIR INDUSTRIELÖSUNGEN

Thermische Überwachung und Inspektionen, die für die pharmazeutische Produktion entscheidend sind

Pharmazeutische Hersteller sind mit ständigen Herausforderungen in der Produktion konfrontiert, von plötzlichen Geräteausfällen bis hin zu Produktfehlern. Die Lösung für einen reibungslosen Betrieb dieser kritischen Branche ist ein gut geplantes kontinuierliches Überwachungsprogramm sowie ein gründlicher vorausschauender Wartungsplan. Daten, die mithilfe von tragbaren und festen Wärmebildkameras, akustischen Imagern und Frühfeuermeldesystemen erfasst werden, bieten Einblicke in den Zustand von Vermögenswerten, ermöglichen Produktqualitätsprüfungen und verbessern die Sicherheit in einer Einrichtung.

Unsere Lösungen für die pharmazeutische Fertigungsindustrie

Zustandsüberwachung für Pharmahersteller

Die Wärmebildtechnik ermöglicht eine schnelle und gründliche Inspektion von Förderbändern, Motoren, Schalttafeln und anderen kritischen Anlagen im Fertigungsprozess. Regelmäßige Inspektionen mit einem Handheld-Imager bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit für Geräteschäden und kostspielige Unfälle weitaus geringer ist und dass Geräte zu ungünstigen Zeiten ausfallen.
So funktioniert es

Luft- und Gasleckerkennung für Pharmahersteller

Druckluft- und Vakuumsysteme sind anfällig für Luftlecks, die zu erheblich höheren Betriebskosten, Betriebsunterbrechungen und Sicherheitsrisiken führen können. Kameras für akustische Bildgebung erleichtern die proaktive Erkennung von Lecks, die Vermeidung kritischer Anlagenausfälle und erfordern nur minimalen Schulungsaufwand.
So funktioniert es

Qualitätssicherung für pharmazeutische Hersteller

Die Wärmebildgebungs- und Automatisierungssysteme von Flir überprüfen kritische Temperaturen und Prozessschritte, um die Konsistenz und Compliance von Charge zu Charge zu gewährleisten. Mit Zeitstempeln versehene Bilder und Trenddaten erleichtern die Dokumentation von Ergebnissen für Audits und kontinuierliche Verbesserungen, wodurch Nacharbeit reduziert und die Produktqualität geschützt wird.
So funktioniert es

Prozesssteuerung für Pharmahersteller

Die Anbringung von ordnungsgemäßen Versiegelungen ist entscheidend, um die Produktintegrität und das Vertrauen der Kunden zu wahren. Die Wärmebildtechnik kann die Induktionsversiegelung validieren, indem sie potenzielle Defekte aufspürt, Abfall durch unsachgemäß versiegelte Produkte verhindert und sicherstellt, dass ein fehlerhaftes Produkt niemals ausgeliefert wird.
So funktioniert es

Frühbranderkennung für Pharmahersteller

Ob in der Produktionslinie oder in Lagern, spontane Selbstverbrennung von brennbaren Materialien kann Brände verursachen, die Leben und wertvolle Vermögenswerte gefährden. Wärmebildkameras werden häufig verwendet, um kontinuierlich auf Hotspots zu überwachen, sodass ein früher Brandalarm ausgelöst und Brände vermieden werden können.
So funktioniert es

Empfohlene Produkte für die pharmazeutische Herstellung


 

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie von FLIR zu.

Branchenspezifische Lösungen

Unsere Fertigungslösungen in Aktion

Fallstudie

Wärmebildkameras schützen Umspannwerk in Stavanger, Norwegen

Bericht lesen
Fallstudie

Hochgeschwindigkeits-Wärmebildkameras von FLIR – Überwachung der Rohstahlqualität für die Automobilindustrie

Bericht lesen
Fallstudie

FLIR-Wärmebildkameras sorgen für konsistente Qualität bei FIAT

Bericht lesen
Aufgezeichnetes Webinar

Aufgezeichnetes Webinar: Überwachung des Maschinenzustands

Jetzt wiedergeben
Aufgezeichnetes Webinar

Webinar zu Thermoelementen im Vergleich zu IR-Kameras

Jetzt wiedergeben
Aufgezeichnetes Webinar

IR und elektrische Sicherheit – NFPA 70E 2018 Update

Jetzt wiedergeben