Extech 461750
PocketTach® Mini Contact Tachometer
A tachometer is a device that measures the angular speed of a rotating shaft in terms of revolutions per minute (RPM). The Extech 461750 Tachometer features surface wheels that measure contact surface speeds of rotating (10 to 9,999 RPM) and moving (3 to 6,560 ft./minute; 1 to 1999. 9 m/min) objects. Complete with 9V battery and surface wheels.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb