Extech 461825
Combination Photo Tachometer/Stroboscope
Perform tachometer RPM measurement, stroboscopic speed and motion analysis with the Extech 461825 Combination Photo Tachometer and Stroboscope. The unique display reverses character direction depending on which measurement mode you are using. The tachometer memory stores last, max, and min readings for recall. The strobe features course and fine flash rate adjustments in 3 ranges. It is complete with 4 AA batteries, reflective tape, and carrying case.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb