Extech 461830
Digital StroboTach 115VAC, 60Hz
The Extech 461830 is a digital StroboTach tachometer. Freeze motion and analyze rotating objects without contact. Checks and analyzes motion and speed by simply aiming and synchronizing its flash rate (FPM) with a rotating object. Ideal for measuring the speed of moving gears, fans, pumps, motors and other equipment used in general maintenance, production, quality control, or laboratories. Complete with 6 ft power cord, handle and can be tripod mounted.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb