Extech 461895
Combination Contact/Photo Tachometer
461895 Combines both contact (0. 5 to 19,999 RPM) and non-contact (5 to 99,999 RPM) models for use in virtually all tachometer applications. Uses visible light for non-contact measurements up to 6in. (150mm) from target. Comes with wheels for linear surface speed (0.2 to 6560 ft/m; 0.05 to 1999.9 m/m) or RPM measurements, 4 AA batteries, 23in. (0.6m) reflective tape, and carrying case.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb