Extech 461920

Mini Laser Photo Tachometer Counter

$169.00

Product Variations

Extech's 461920 is a tachometer for RPM measurements. Make safe, non-contact RPM measurements (2 to 99,999 RPM) of rotating objects by pointing the integral laser (1.6-ft. target distance) at the reflective tape placed on the object to be measured. Complete with 9-Volt battery, reflective tape and user manual.

Technische Daten

General
Revolution Count (Photo) 1 to 99,999 revolutions
Revolution Count (Photo) Basic Accuracy ±0.05%
Revolution Count (Photo) Max Resolution 1 count
Rotation Speed (Strobe) 2 to 99,999 rpm
Rotation Speed (Strobe) Basic Accuracy ±0.05%
Rotation Speed (Strobe) Max Resolution 0.1rpm
Additional Details
Certifications 461920-NIST_S: CE, NIST
461920_S: CE
Dimensions 6.2 × 2.3 × 1.6" (160 × 60 × 42mm)
Power 1 × 9V battery
Warranty 2 years
Weight 5.3oz (151g)

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb