Chat
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
Advanced transportation management software
Cameleon ITS is a central software platform for transportation monitoring and management that allows for the control of ITS-specific devices, including cameras, DMS signs, detector stations, gates, signal heads and incident detection. Cameleon ITS includes a complete video management solution native to the application.
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa: (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| USA |
Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687 Lokal: (+1) 603 324 7600 |
||
| Kanada | 800 613 0507 | Reichen Sie eine RMA ein | |
| Süd- und Mittelamerika | 0800 878 2486 | ||
Europa |
|||
| Belgien | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estland | +3726063976 | ||
| Deutschland | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italien | +390294753491 | ||
| Schweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 4 802 4999 | ||
| Großbritannien | +44 (0)1732 220 011 | ||
Asien und Pazifischer Raum |
|||
| Australien | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Indien Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Indien Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Südkorea | (02)565-2724 | ||
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb