Cascade is our next-generation platform for turning raw data, incident records, and alerts from your entire fleet of Flir traffic detectors into actionable insights for you and your team. Cascade gathers traffic information from an entire camera system and collects it in one place—like having a traffic control center at your fingertips—and it's smart enough to alert on only relevant events so you can focus where it counts. Advanced algorithms allow Cascade to assess and prioritize events as they happen across multiple cameras, reducing unwanted alarms. A network connection, PC, and browser are all you need to access Cascade's state-of-the art traffic management solution, and it integrates easily with both Flir traffic detectors and third party systems. Take the complexity out of traffic management and make faster, more informed decisions that keep vehicles moving—and drivers safer.

Collect & Organize Traffic Data in One Place
Manages road data, incident records, alerts, and video clips in one place, collected from up to 300 Flir traffic sensors (standalone) or unlimited sensors (cluster installations)
Seamlessly integrates with other platforms, including SCADA, traffic management and regulation systems, and video management systems
Make informed decisions that enhance roadway safety and efficiency thanks to intelligent event filtering

Vereinheitlichen und Interpretieren von Verkehrsmetriken mit der Kraft von Flir Cascade

Stellen Sie sich vor, Sie erfassen Verkehrsdaten in Echtzeit von jeder Flir-Kamera oder jedem Sensor in Ihrem System mit einer einzigen, intuitiven cloudbasierten oder On-Premise-Plattform.     

Das macht Flir Cascade für Sie.

Cascade ist eine Plattform der nächsten Generation, mit der du Rohdaten, Vorfallsaufzeichnungen und Warnungen aus deiner gesamten Flotte von Flir-Verkehrsdetektoren in umsetzbare Erkenntnisse für dich und dein Team umwandeln kannst.

Verringern Sie die Komplexität des Verkehrsmanagements und treffen Sie schnellere, fundiertere Entscheidungen, damit die Fahrzeuge in Bewegung bleiben – und die Fahrer sicherer werden. 

Flexibles Verkehrsmanagement für jede Betriebsgröße

Ob nur für wenige Kameras oder für ein riesiges Netzwerk – Cascade passt sich ganz einfach an Ihre speziellen Anforderungen an. Unser Standalone-System kann bis zu 300 Sensoren oder Kameras verwalten und lässt sich problemlos auf jeder virtualisierten oder Bare-Metal-Infrastruktur betreiben.

Für große Projekte, die zusätzliche Stabilität erfordern, beginnen die Konfigurationen bei mindestens vier Knoten und der grundlegenden Cluster-Lizenz.

Relevante Warnmeldungen

Cascade filtert aktiv Warnmeldungen, um sicherzustellen, dass sie relevant sind. Fortschrittliche Algorithmen bewerten und priorisieren Ereignisse, die auf mehreren Kameras auftreten, und reduzieren so überflüssige Warnmeldungen. Cascade erkennt zum Beispiel den Unterschied zwischen normalem Stop-and-Go-Verkehr und fahruntüchtigen Fahrzeugen, die eine echte Gefahrenquelle darstellen.

In der Benutzeroberfläche von Cascade können Sie Filter manuell aktivieren oder planen. Sie können die Filter auch automatisch über Videoerkennungssysteme oder aus der Ferne auslösen, wenn sie in größere Verwaltungssysteme integriert sind.

Cloudbasierter Zugriff

Eine Netzwerkverbindung, ein PC und ein Browser sind alles, was Sie für den Zugriff auf die hochmoderne Cascade-Verkehrsmanagementlösung benötigen.

Offenes Design, benutzerdefinierte Integration

Die offene Infrastruktur von Cascade erleichtert die Integration in andere Plattformen. Benutzerdefinierte Plugins ermöglichen die Einblicke von Cascade in Systeme von Drittanbietern wie SCADA, Verkehrssteuerung oder Videomanagementsysteme.

Cascade ist zwar kein VMS, kann jedoch hochauflösende Videoclips von Vorfällen zur schnellen Überprüfung anzeigen. Darüber hinaus liefern Plugins Ereignisbenachrichtigungen über akustische Alarme, E-Mail oder Kontaktschließung.

FLIR United VMS

Für ein umfassendes Videomanagement in Verkehrssystemen lässt sich Flir United VMS nahtlos über ein dediziertes UVMS-Plugin in Cascade integrieren, um eine zusammenhängende und effektive Lösung zu bieten.

Technische Daten

System Overview
Events And Data Retention Configurable
Hard Drive [Recommended] FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): 2 × 500 GB SSD per server
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1 × 500 GB SSD
Images And Clips Retention Configurable
Max Number of Managed Devices FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 300
Max Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Unlimited; above 4 servers, every server adds 300 supported device
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
Min Number of Servers FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Min number of servers = 4 ( 1 management node and 3 processing nodes, supporting up to 600 devices in a fault tolerant way)
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 1
RAM [Recommended] FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Minimum 16 GB
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): 16 GB
Scalable And Fault_Tolerant FLIR Cascade Base Cluster license (lifetime): Yes
FLIR Cascade Base Standalone license (lifetime): Dependent upon underlying virtualization infrastructure
Supported Web Browser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Communications
Compatibility with FLIR UVMS Yes, using UVMS-dedicated FLIR Cascade plugin
Compatibility with Watts SDK Yes, with 10-0199 Watts SDK plugin (scope limited to features available with non-AI sensors)
ModBus TCP Yes, with 10-0184 ModBus TCP Slave plugin
OPC UA Yes, with 10-0185 OPC UA Server plugin
Remote Digital IO Management Yes, with 10-0198 IO plugin for Moxa IOlogik devices (contact sales for list of supported models)
REST API Yes, proprietary (documentation available upon request)
Sound Notifications Yes, with 10-0187 Audio On Event plugin

Resources & Support

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart