Extech EX355

12 Function True RMS Multimeter + NCV

$114.00

The EX355 is a professional DMM loaded with advanced features and functions. Low Impedance (LoZ) mode eliminates false readings caused by ghost voltages. Low Pass Filter (LPF)attenuates high frequencies to reduce noise for accurate readings. True RMS provides accurate readings when measuring distorted or noisy waveforms. Built-in Non-Contact AC Voltage Detector quickly checks for the presence of AC Voltage before testing. Features a 6000 count LCD display, data hold, min-max, relative mode, capacitance zero, auto power off, continuity and diode test. This meter will measure AC/DC voltage to 600 V and AC/DC current to 10 amps. Complete with test leads, general purpose bead wire temperature probe, manual and two AA batteries.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb