Extech EX430A

11 Function True RMS Professional MultiMeter

The Extech EX430A True RMS autoranging Multimeter (with K Type, capacitance, frequency, and duty cycle) is a professional-grade multimeter capable of performing a wide range of measurements. Functions include AC and DC voltage to 600 V, AC and DC current to 10 A, resistance to 40 MOhm, continuity, and diode test. It also includes a Type K thermometer function for contact or air temperature measurements from -20°C to 750°C (-4°F to 1832°F). Advanced functions include capacitance, frequency, and duty cycle. This meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9 V battery, protective holster, adjustable tilt stand, and a velcro hanging strap.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb