Abgekündigt

ITS-Series Dual AID

Dual-vision camera for Automatic Incident Detection

FLIR ITS-Series Dual AID cameras combine best-in-class thermal and visual imaging technology with advanced video analytics to provide a complete solution for automatic incident detection, data collection and early fire detection. FLIR’s traffic video analytics have proven their effectiveness worldwide along highways and in tunnels and are now combined with the power of thermal imaging that allows traffic operators to see clearly in total darkness, in bad weather and over a long range.

Combining visible-light and thermal vision for traffic applications
The FLIR ITS-Series AID offers long-range, 24/7 performance, regardless of weather conditions.
The visible-light camera enables real-time visual incident verification and offers possible forensic evidence after the incident
FLIR ITS-Series AID provides critical information on traffic incidents and detects fires within seconds of ignition.

Technische Daten

Communications
Interface 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) or Direct fiber connector (MM, SM)
Supported Protocols IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMPv1/2/3, QoS, ONVIF, 802.1X
Video Over Ethernet Two independent channels for each camera (4 total) of streaming H.264 or M-JPEG
Electrical
Consumption 12 W heater off, 21 W heater on
Environmental
Housing material Stainless steel 316L
Operating Temperature Range -30 to 75°C (-22 to 167°F) with sunshield – Nema TS-2
Relative Humidity 0% to 100%, no condensation
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled Vanadium Oxide Microbolometer
HFOV - Thermal ITS-669 Dual AID 316L, 640 x 512, 69° FOV: 69°
ITS-644 Dual AID 316L, 640 x 512, 44° FOV: 44°
ITS-632 Dual AID 316L, 640 x 512, 32° FOV: 32°
ITS-625 Dual AID 316L, 640 x 512, 25° FOV: 25°
ITS-617 Dual AID 316L, 640 x 512, 17° FOV: 17°
Image Frequency NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz
Image Processing Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Image Sensor 1/3" Sony CMOS sensor
Resolution - Thermal 640 x 512
Resolution - Visual Max: 1920 x 1080
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Streaming Resolution Visual: up to 1920 x 1080 @ 30 Hz
Thermal: up to 640 x 480 @ 30 Hz
Mechanical
Dimensions Housing only: 185 x 102.24 x 409 mm With bracket: 346 x 256 x 409 mm
Mounting Wall, pole, ceiling mount
Weight 5 kg
System Overview
Fire Detection Early fire detection in tunnels

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb