Discontinued

FLIR X6980™

MWIR-Hochgeschwindigkeitskameras für wissenschaftliche Zwecke

Die FLIR X6980 ist eine außergewöhnlich schnelle IR-Mittelwellenkamera, die für Wissenschaftler und Ingenieure entwickelt wurde, die für genaue thermische Analysen und individuelle radiometrische Messungen Hochgeschwindigkeitsbilder aufnehmen müssen. Diese Wärmebildkamera kombiniert eine Auflösung von 640 × 512 mit blitzschnellen Bildraten, sodass Forscher sich schnell bewegende Objekte oder schnelle Temperaturänderungen—im Labor oder im Testbereich mit Stop-Motion aufzeichnen können. Mit einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen und Unterstützung für motorgetriebene Fokusobjektive von FLIR ermöglicht die X6980 bessere Aufnahmen, spart Zeit und verringert die Frustration in dynamischen Aufnahmeumgebungen.

Aufnahme scharf fokussierter Wärmebilder mit voller Auflösung von 640 × 512 bei bis zu 1004 Hz bei sehr geringem Rauschen
Speichern Sie bis zu 26.000 Frames an Daten direkt in den Speicher auf der Kamera oder bis zu 15 Minuten mit einer 512 GB SSD
Streamen Sie thermische Daten direkt auf einen Computer, um sie mit FLIR Research Studio anzusehen, aufzuzeichnen und zu analysieren

Specifications

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Camera f_number X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Dynamic Range 14-bit
NETD 20 mK typical
Frame Rate [Full Window] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Integration Time Programmable: 270 ns to ~full frame
Standard Temperature Range [with band matched optics] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorized (compatible w/manual)
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses X6980 InSb, X6982 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X6981 InSb, X6983 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Camera f_number X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Close_up Lenses_Microscopes X6980 InSb, X6982 InSb: No broadband microscopes available
X6981 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
X6983 InSb: 1x, 3x, 1x20 cm long working distance (LWD), 50 mm close focus
Detector Pitch 25 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Digital Zoom 1x, Auto (best fit)
Direct to SSD Recording Yes, removable 512 GB SSD included
Download of On_Camera RAM, SSD Recordings Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Dynamic Range 14-bit
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorized (compatible w/manual)
Frame Rate [Full Window] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Image Time Stamp Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Integration Time Programmable: 270 ns to ~full frame
Lens Interface FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
NETD 20 mK typical
On Camera Image Storage RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Operability >99.95% typical
Overlay Customizable (Ability to toggle off)
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 355 MHz
Radiometric Data Streaming Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Readout Modes Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Closed cycle rotary
Spectral Range X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Standard Video HDMI, SDI
Subwindow Modes Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Video Modes HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
Messung und Analyse
Accuracy ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Kommunikation und Datenspeicher
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Stromversorgung
Power 24 VDC (<50 W steady state)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessories

Resources & Support