Discontinued

FLIR X8580™

Hochauflösende MWIR-Kamera in wissenschaftlicher Qualität

Die IR-Mittelwellenkamera FLIR X8580 wurde für Wissenschaftler und Ingenieure entwickelt, die detaillierte Bilder von sehr schnellen Ereignissen aufnehmen, kundenspezifische radiometrische Messungen durchführen oder Fehlstellen in Verbundwerkstoffen, Solarzellen und Elektronik erkennen müssen. Diese Wärmebildkamera kombiniert eine HD-Auflösung mit 1280 × 1024 mit schnellen Bildraten und Integrationszeiten, sodass die Forscher sich schnell bewegende Objekte in Stop-Motion oder schnelle Temperaturänderungen—im Labor oder im Testbereich aufzeichnen können. Mit einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Positionen und Unterstützung für motorgetriebene Fokusobjektive von FLIR ermöglicht die X8580 qualitativ hochwertigere Aufnahmen, spart Zeit und mindert Frustration in dynamischen Aufnahmeumgebungen.

Herausragende Leistung, bahnbrechende Fähigkeiten
Datenaufzeichnung von bis zu 34 Sekunden in Full-HD-Auflösung direkt auf dem Kameraspeicher oder bis zu 15 Minuten mit 512 GB SSD
Einfache Erfassung wichtiger Daten und präzise Steuerung der Bilderzeugung mit eigenem Triggereingang und neuem Sync-Eingang auf Tri-Ebene
Thermische Daten schnell von der SSD herunterladen, über einen der digitalen Datenbusse zur erweiterten Analyse mit der Software FLIR Research Studio

Specifications

Highlighted
Resolution 1280 × 1024
Detector Pitch 12 µm
Spectral Range X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Camera f_number X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Dynamic Range 14-bit
NETD 30 mK typical
Frame Rate [Full Window] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Standard Temperature Range [with band matched optics] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorized (compatible w/manual)
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses X8580 InSb, X8582 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X8581 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Camera f_number X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Close_up Lenses_Microscopes X8580 InSb, X8582 InSb: No broadband microscopes available
X8581 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
Detector Pitch 12 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Digital Zoom 1x, Auto (best fit)
Direct to SSD Recording Yes, removable 512 GB SSD included
Download of On_Camera RAM, SSD Recordings Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Dynamic Range 14-bit
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorized (compatible w/manual)
Frame Rate [Full Window] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Image Time Stamp Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Lens Interface FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
NETD 30 mK typical
On Camera Image Storage RAM (volatile): 16 GB, up to 6,500 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Operability ≥99.95% typical
Overlay Customizable (ability to toggle off)
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 355 MHz
Radiometric Data Streaming Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Readout Modes Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 1280 × 1024
Sensor Cooling Linear sterling cooler
Spectral Range X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Standard Video HDMI, SDI
Subwindow Modes Flexible windowing down to 64 × 4 (steps of 64 columns, 4 rows)
Video Modes HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
Messung und Analyse
Accuracy ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Kommunikation und Datenspeicher
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Stromversorgung
Power 24 VDC (<50 W steady state)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 × 1/4 in -20 / 1 × 3/8 in -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in -20 (each side)
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessories

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es