Flir-Kante

Wärmebildkamera mit drahtloser Konnektivität für iOS-® und Android-™ Smart-Geräte

Kompatibel mit dem NEUEN iPhone 17

Der Flir Edge (ehemals FLIR ONE Edge) ist ein innovativer und robuster Wärmebildsensor, mit dem Sie schwer zugängliche Bereiche aus jeder Position oder aus jedem Winkel leicht überprüfen können. Diese Wärmebildkamera für Smartphones lässt sich drahtlos verbinden, um Ziele außerhalb des Blickfelds inspizieren zu können – oder klemmen Sie sie an Ihr Telefon oder Tablet, um sie mit einer Hand zu bedienen. Mit Flir MSX® können Sie detaillierte Wärmebilder aufnehmen, um klar zu erkennen, wo sich ein Problem befindet. Die Flir One-App bietet Anleitungen zur Fehlerbehebung und Überprüfung von Reparaturen in vielen Do-it-yourself (DIY)- und professionellen Anwendungen, einschließlich Heim-, Automobil-, kommerzieller elektrischer und mechanischer Inspektion. Dank der drahtlosen Verbindung kann dieselbe Kamera sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten zusammen verwendet werden – so können Sie Ihre Tools ganz leicht mit Freunden und Kollegen teilen. Alle Ihre Wärmebilder und -videos werden direkt auf dem mobilen Gerät gespeichert, sodass sie für die weitere Verwendung leicht zugänglich sind. Durch die Verbindung zu Flir Ignite™ können Sie Ihre Dateien sofort in die Cloud hochladen, wo Sie Berichte erstellen sowie Daten organisieren, speichern und freigeben können, um einen effizienteren Workflow zu ermöglichen.

Easily Inspect Anywhere

Conveniently scan targets out-of-reach or out-of-view while comfortably viewing images from your mobile device, or clip the Flir Edge to your smart device for one-handed operation with a natural grip.

High-quality Images and Performance

Take high-quality thermal images, easily identify targets, and recognize where problems are located with Flir MSX, VividIR, and 80 × 60 (4,800 pixels) thermal resolution.

A Professional Tool

With a battery time of up to 2.5 hours and fast-charging capabilities, the Flir Edge is ready when you need it. This rugged camera is IP54 rated and drop-tested from 2 meters.

MSX Image Enhancement

Flir Edge Series cameras feature our unique Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX), which adds key details from the onboard visible light camera to the entire infrared image in real time. The result: an all-in-one, undiluted thermal picture with visible light features that lets you instantly recognize where the problematic heat pattern is. MSX happens in real time so you can see it immediately on-screen.

Get More from the Flir One App

Flir One Series cameras connect to your smart device through the Flir One app, available on Google Play and the Apple App Store. Once connected, the app displays a live feed from your Flir One camera and can upload your recorded images and videos to the Flir IgniteTM cloud. You can also use the app to change camera and display settings, access help articles, activate step-by-step inspection guides, and find third-party apps for your specific application.

Flir One Mobile Apps for Your Unique Applications

Our third-party partners offer a wide range of Flir One-compatible mobile apps, and each offers solutions tailored to specific needs. 

Check out the RocketPlan app, for example. It digitizes the claims process within restoration.

Or there's the MultiSens-1234 app—for plotting multiple sensor data within condition monitoring—and the ThermaFY Home app which analyzes your home's energy efficiency.

Click below to explore all the available apps. Or, if you are interested in developing an app or integrating thermal into your app, create a developer account today.

Featured 3rd Party Apps

Flir One-compatible mobile apps can offer inspection, imaging, and reporting solutions tailored to your specific needs. Featured examples include:

  • Home Boost—helps homeowners find hidden problems that drive up energy bills.
  • HouseRater—allows homebuilders to collect new home energy efficiency data.
  • iCertify—for BS7671 electrical testing, inspection, and certification in the field.
  • Knauf Pro+—helps audit space to calculate insulation needs and detect potential energy loss.
Ziele bequem scannen, die sich außerhalb der Reichweite oder des Sichtfelds befinden, und dabei Bilder bequem auf dem Mobilgerät betrachten, oder klemmen Sie die FLIR ONE® Edge Pro an Ihr Smartgerät, um sie einhändig mit einem natürlichen Griff zu bedienen.
Probleme schnell aufspüren und erkennen, mit FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging)
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 2,5 Stunden und Schnellladefunktion ist die FLIR ONE Edge bereit, wenn Sie sie brauchen. Diese robuste Kamera verfügt über die Schutzklasse IP54 und ist aus 2 Metern Höhe fallgeprüft.

Specifications

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60 (native Auflösung), 240 × 180 (Superauflösung)
Battery Life Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten
Object Temperature Range -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F)
Accuracy ±3 °C (5,4 °F) oder ±5 %. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn die Temperatur des Geräts zwischen 15 °C und 35 °C (59 °F bis 95 °F) und die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 120 °C (41 °F bis 248 °F) liegt
Operating Temperature -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F), Batterie laden 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Spot Meter Heißeste, kälteste und 3-Punktmessung
Bildgebung und optische Daten
Adjustable MSX distance 30 cm bis unendlich
Focus Fest 30 cm bis unendlich
Frame Rate 8,7 Hz
HFOV_VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Image Modes MSX, Infrarot, sichtbar
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava und Color Wheel
Shutter Automatisch/Manuell
Thermal Resolution 80 × 60 (native Auflösung), 240 × 180 (Superauflösung)
Thermal Sensitivity_NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixelgröße 12 µm, 8 bis 14 µm Spektralbereich
Visual Resolution 640 × 480
VividIR Nein
Stromversorgung
Battery charge time 60–90 min bei voller Ladung
15 min Aufladen, bei leerem Akku, ergibt 40 min Betriebszeit
Battery Life Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten
Charging Method USB-C-Buchse (5V/1A)
Messung und Analyse
Accuracy ±3 °C (5,4 °F) oder ±5 %. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn die Temperatur des Geräts zwischen 15 °C und 35 °C (59 °F bis 95 °F) und die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 120 °C (41 °F bis 248 °F) liegt
Measurement Corrections Emissionsgrad, scheinbare reflektierte Temperatur (22 °C / 72 °F)
Object Temperature Range -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F)
Spot Meter Heißeste, kälteste und 3-Punktmessung
Allgemeine Angaben
Additional Integrations Erhältlich über den App Store auf dem Gerät. Development SDK erhältlich unter: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Battery charge monitor 0 % bis 100 %
Clip Span 130 mm (min) / 195 mm (max)
Compatible with FLIR software FLIR ONE App, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Device Compatibility iOS (Version 17 und höher) oder Android (Version 13 und höher) Smartphones und Tablets
Dimensions [H x W x D] 37,5 mm × 35 mm × 149 mm (1,5 Zoll × 1,4 Zoll × 5,9 Zoll)
Form Factor Smartphone
Remote Operation Bis zu 5 m vom Smart Device entfernt
Weight 153 g (5,4 oz)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Drop test Sturz aus 2 m Höhe
Emissivity Settings Matt: 95 %, Halbmatt: 80 %, Halbglänzend: 60 %, Glänzend: 30 %
IP Rating IP54
Non Operating Temperature -40 °C bis +70 °C
Operating Temperature -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F), Batterie laden 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Bluetooth Nutzt Bluetooth, um das Peer-to-Peer-WLAN-Netzwerk einzurichten, das die Kamera für die Verbindung mit dem mobilen Gerät erstellt
Capture modes Videos, Standbilder
Charging USB-C-Buchse (5V/1A)
File Formats Radiometrisches JPG, MPEG-4 (Dateiformat .mov (iOS) oder .mp4 (Android)
WiFi 802.11 a/b/g/n

Accessories

Resources & Support

Note: For additional FLIR ONE support resources, please visit Support.FLIR.com

Product News

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

Learn more

Application Story

Flir One® Pro Camera Aids Step-Change in Quantifying the Thermal Performance of Buildings

Learn more

Application Story

Achieve More Efficient Auto Inspections with Thermal Imaging

Datasheet

FLIR ONE Edge Series Datasheet

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Press the chat bubble in the bottom-right corner to connect with us instantly.

(When agents available)

Phone Support

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Number:

(+1) 844 283 5471

Service, Repair and Calibration 

 

Americas

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

 

Europe

Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

 

Asia Pacific

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.