Flir PV KIT

Solar Troubleshooting Kit for Photovoltaic Systems

$1,049.00

Product Variations

Flir PV kits are designed to assess the performance, safety, and efficiency of residential, commercial, and industrial solar panels and photovoltaic systems. PV kits from Flir help you diagnose faults and potential failures and ensure optimal energy production, system longevity, and compliance with industry standards.

With a PV kit from Flir, you'll be perfectly equipped for any solar installation or repair.

Was ist im Kit enthalten?

Der Flir PV-KIT-1 wird komplett geliefert mit:

  • CM78-PV Solar-Klemmenzähler
  • PV78 Solar-Strahlungs- und Temperaturmessgerät mit Neigungssensor
  • TA74 Universal-Flexstromsonde
  • Photovoltaik-Messleitungen mit Bananenstecker und MC4-Anschluss
  • MC4-Messleitungen mit zwei Steckern und Buchsen mit Bananenstecker
  • Robuster Tragebeutel mit Schultergurt

Der Flir PV-KIT-2 wird komplett geliefert mit:

  • TG268 Spot-Thermokamera mit Bullseye-Laser
  • CM78-PV Solar-Klemmenzähler
  • PV48 Solar I-V Kurven-Tracer
  • PV78 Solarstrahlungs- und Temperaturmessgerät mit Neigungssensor
  • TA74 Universal-Flexstromsonde
  • Photovoltaik-Messleitungen mit Bananenstecker und MC4-Anschluss
  • MC4-Messleitungen mit zwei Steckern und Buchsen mit Bananenstecker
  • Robuster Tragebeutel mit Schultergurt

Technische Daten

General
Box Contents FLIR PV-KIT-1: The FLIR PV-KIT-1 comes complete with:

CM78-PV Solar Clamp Meter
PV78 Solar Irradiance and Temperature Meter with Tilt Sensor
TA74 Universal Flex Current Probe
Solar Photovoltaic Test Leads with Banana Plug and MC4 Connector
Dual Male and Female MC4 Test Leads with Banana Plug
Rugged Carrying Pouch with Shoulder Strap
FLIR PV-KIT-2: The FLIR PV-KIT-2 comes complete with:

TG268 Spot Thermal Camera with Bullseye Laser
CM78-PV Solar Clamp Meter
PV48 Solar I-V curve Tracer
PV78 Solar Irradiance and Temperature Meter with Tilt Sensor
TA74 Universal Flex Current Probe
Solar Photovoltaic Test Leads with Banana Plug and MC4 Connector
Dual Male and Female MC4 Test Leads with Banana Plug
Rugged Carrying Pouch with Shoulder Strap

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb