Die Flir PT-Serie AI SR ist unsere fortschrittlichste Multisensor-Sicherheitskamera mit einem leistungsstarken <25 mK NETD ungekühlten Wärmesensor mit einer Auflösung von 640 × 512, einem 4K-Bildgebungssensor mit sichtbarem Licht mit 25× optischem Zoom und hervorragender Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die mit Flir Fusion AI-Videoanalysen verbesserte PT-Serie AI SR bietet eine zuverlässige randbasierte Erkennung und Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen in erweiterten Bereichen. In Kombination mit Flir Nexus ermöglicht Ihnen die PT-Series AI SR ®die nahtlose Verfolgung von Objekten oder Personen und bietet eine ununterbrochene Zielverfolgung – auch außerhalb des Sichtfelds eines Radars. Die PT-Serie AI SR lässt sich problemlos in andere große Videomanagementsysteme von Drittanbietern integrieren und ist somit eine äußerst vielseitige Lösung für den Schutz kritischer Infrastrukturen bei Dunkelheit, heller Sonne und widrigen Bedingungen.

Key Features
Die Flir PT-Serie AI-SR kombiniert einen hochempfindlichen <25 mK ungekühlten Wärmesensor mit bis zu 4× kontinuierlichem Zoom und eine 4K-Kamera mit sichtbarem Licht mit 25× optischem Zoom und überlegener Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Dieses leistungsstarke Design mit zwei Sensoren sorgt für klare, umsetzbare Bildgebung bei völliger Dunkelheit, hellem Sonnenlicht und herausforderndem Wetter.
Ausgestattet mit Flir Fusion KI-Videoanalyse bietet die PT-Serie AI-SR Objekterkennung in Echtzeit, Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen direkt am Rand. Dies reduziert Fehlalarme, verbessert das Situationsbewusstsein und ermöglicht schnellere, genauere Reaktionen ohne externe Verarbeitung.
Die PT-Serie AI-SR ®ist vollständig in Flir Nexus integriert und ermöglicht eine nahtlose Koordination mit Flir-Radaren und anderen thermischen und sichtbaren Kameras, um eine kontinuierliche Verfolgung auch außerhalb des Sichtfelds eines Radars zu gewährleisten. Mit seiner schnellen, präzisen Schwenk-/Neigungsleistung und 360°-Grad-Abdeckung ist er ideal für die Weitbereichsüberwachung und den Perimeterschutz.

Specifications

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Cybersicherheit
Security ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Umgebungsfaktoren
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Humidity 0 to 95% relative
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Shock MIL-STD-810F “Transportation”
Storage Temperature Range -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Dimensions [L x W x H] 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Effective Resolution 327,680 pixels (640 × 512)
Focus Range Athermalized, Focus Free
Input Voltage 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Weight ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Zoom Visual: 25x optical zoom
Messung und Analyse
Programmable Presets 256
Thermal Sensitivity <25 mK at 25°C, F/10
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan Angle_Speed Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Tilt Angle_Speed 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
Systemintegration
Ethernet Yes
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Wärmebildkamera
Array Format [Thermal] 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
f number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Spectral Range [Thermal] 7.5 μm to 13.5 μm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Visuelle Kamera
f number F1.6 to F4.8
Focal Length 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Lens Field of View 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Low Light Sensitivity Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Sensor Illumination Back Light Compensation
Sensor type, Daylight 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
WDR 120 dB
Video und Aufzeichnung
Video Compression Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Resources & Support

Article

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

Learn more

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

AE Spec

FLIR PT-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR PT-Series AI SR Installation & User Guide

Quick Start Guide

FLIR PT-Series AI SR Quick Installation Card

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datasheet

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Press the chat bubble in the bottom-right corner to connect with us instantly.

(When agents available)

Phone Support

North America: (+1) 800-254-0632
UK & Europe:  (+44) 203 747 6768
South & Central America: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
New Zealand: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Service, Repair and Calibration 

 

Americas

Service Center Contact
Phone
Request Service, Repair, or Calibration
Email Us
United States 

Toll Free: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Submit an RMA

Email Us

Canada 800 613 0507 Submit an RMA

Email us

South & Central America 0800 878 2486

Submit an RMA

Email us

 

Europe

Belgium  +32 (0)56 363 041

Submit an RMA

Email Us

Estonia +3726063976

Submit an RMA

Email Us

Germany +49 (0) 69 95 00 900

Submit an RMA

Email Us

Italy +390294753491

Submit an RMA

Email Us

Sweden  +46 (0) 8 753 26 54

Submit an RMA

Email Us

United Arab Emirates +971 4 802 4999

Submit an RMA

Email Us

United Kingdom +44 (0)1732 220 011

Submit an RMA

Email Us

 

Asia Pacific

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Submit an RMA

Email Us

China +86 (0) 21-5169-7628

Submit an RMA

Email Us

India Delhi +91 11 47212002

Submit an RMA

Email Us

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Submit an RMA

Email Us

Japan 81-3-6721-6648

Submit an RMA

Email Us

Singapore +65 8787 0884

Submit an RMA

Email Us

South Korea (02)565-2724

Submit an RMA

Email Us

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.