Discontinued

FLIR T540-EST

TRAGBARE FLIR EST™-LÖSUNGEN FÜR DAS WÄRMEBILD-SCREENING

Product Variations

Die tragbare Wärmebildkamera FLIR T540-EST ist ein berührungsloses Screening-Gerät und dient als Erstabwehr möglicher Gesundheitsrisiken. Die Wärme-Screening-Lösung FLIR EST™ mit einer Auflösung von 464 × 348 Pixel erfasst und visualisiert Wärme zur schnellen Erkennung von Personen mit erhöhter Hauttemperatur. Die akkubetriebene und mit einem integrierten Touchscreen-Display ausgestattete T540-EST lässt sich schnell und einfach für den Betrieb in temporären oder mobilen Screening-Konfigurationen einrichten. Der in die Kamera integrierte FLIR Screen-EST-Modus bietet visuelle Positionierungsmarkierungen, automatisches Sampling zur Aktualisierung des Temperaturdurchschnitts sowie eine grafische Pass/Fail-Anzeige der Resultate zur Entlastung der Bediener von Screening-Stationen. Dank der Kompatibilität mit der FLIR Screen-EST-Desktopsoftware, der integrierten Stativbefestigung und der externen Stromversorgung ist diese Kamera die ideale Lösung für dauerhafte Installationen.

Effizientes Hauttemperatur-Screening
Schnelles Screening mit geringer Anlaufzeit, einfacher Videokonnektivität und dem Betrieb mit > 4-Stunden-Akku oder externer Stromversorgung.
Optimale Screening-Genauigkeit mit automatischer Drift-Kompensation, visuellen grafischen Pass/Fail-Indikatoren und akustischen Alarmen.
Der in die Kamera integrierte FLIR Screen-EST-Modus speichert keinerlei Bilder oder personenbezogene Daten und ermöglicht die Einhaltung von Abstandsregeln in Screening-Einrichtungen.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 464 × 348
Field of view [FOV] 42° × 32°
Image Modes Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte (8 GB)
Bildgebung und optische Daten
Camera f_number 1,1
Camera software update Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Color Schwarz
Detector Type and Pitch Ungekühltes Mikrobolometer, 17 µm
Digital Data Streaming USB Typ C
Digital Zoom 1- bis 6-fach stufenlos
Field of view [FOV] 42° × 32°
Focal Length 10 mm
Focus Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell
Frame Rate 30 Hz
Image Modes Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild
IR Resolution 464 × 348
Laser Klasse 2, 0,05 – 40 m ±1 % des gemessenen Abstands
Lens 42°
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m
MSX Ja
Palette Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC
Screen EST Mode
Spatial resolution [IFOV] 1,66 mrad/Pixel
Spectral Range 7,5 – 14 µm
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <30 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax Ja
Viewfinder Nein
Messung und Analyse
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode
Automatic hot and cold detection Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Emissivity Correction Ja: variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Measurement Corrections Ja
Object Temperature Range 15 °C bis 45 °C
Reference Temperature Ja
Sampling Average in Screen EST Mode
Benutzeroberfläche
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
Display Technology IPS
Languages 21
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control Kameradisplay, USB Typ C
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth, WLAN
Image File Format Radiometrisches Standard-JPEG mit Messdaten
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte (8 GB)
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB_Standard USB 2.0 High Speed
Video Out DisplayPort über USB Typ C
WiFi Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Stromversorgung
Battery Type Aufladbarer Li-Ion-Akku
Battery voltage 3,6 Hz
Battery weight 195 g
Charging Temperature 0 °C bis 45 °C
External Power Operation USB 2.0 A zu USB Typ C mit Stromversorgung
Power Management Nein
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Drop Konzipiert für 2 m
Operating Temperature Range -15 °C bis 50 °C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328/FCC Teil 15.249/RSS-247 Ausgabe 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 °C bis 70 °C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
Allgemeine Angaben
Housing material PCABS mit TPE, Magnesium
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, Objektivdeckel vorn und hinten, Reinigungstuch, Akkus (2 Stück), Akkuladegerät, Netzteil, Halteschlaufen (Objektivdeckel, Hals), stabiler Transportkoffer, Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI und PD-Adapter), USB-C zu USB-A mit Netzteil, Fernbedienungstaste, 8-GB-SD-Karte, gedruckte Dokumentation
Size [L x W x H] Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm
Weight 1,3 kg