Durch die Kombination der hohen Flugstabilität der leistungsstarken DJI M200 Drohne, der bewährten Gimbal-Technologie zur Stabilisierung der übertragenen Bilder, der mobilen App-Integration und der innovativen und hochauflösenden Wärmebildtechnik von FLIR, bieten Ihnen diese Pakete die ultimative Lösung für eine schnelle und zuverlässige Luftaufklärung.

Zugänglicher als je zuvor
Die DJI M200 und Zenmuse XT mit Thermal by FLIR ermöglichen Gebäudeinspektoren und Notfalleinsatzkräften einen Überblick aus der Luft auf Basis der Wärmebildtechnik.
Sehen Sie unsichtbare Wärmeunterschiede, die niemand sonst erkennen kann, um vermisste Personen und Haustiere, eindringende Feuchtigkeit in Gebäude, Beschädigungen an Dachflächen und vieles, vieles mehr aufzuspüren.
Die luftgestützten Sets der M200-Serie werden zusammen mit den Kameras, Akkus, Controllern und Displays geliefert. Sie erhalten alles, was Sie für einen reibungslosen Betrieb benötigen und können sofort loslegen.

Specifications

Bildgebung und optische Daten
Compatible cameras Zenmuse XT2 (inbegriffen), Zenmuse X4S (optional), Zenmuse X5S (optional), Zenmuse X30 (optional)
Frame Rate 30 Hz oder 9 Hz (je nach Region)
Gimbal Mount [IR and Visual] Einfach abwärts
IR Camera Zenmuse XT V2
IR Sensitivity <50 mK at f/1.0
Scene Range [high gain] -25 °C bis +100 °C
Scene Range [low gain] -40 °C bis 550 °C
Thermal Gimbal Radiometrische IR-Kamera, Auflösung 336 x 256, 9-mm-Objektiv (35° x 27° FOV)
Thermal Imager Ungekühlter VOx-Mikrobolometer, 7,5-13,5 µm, NEdT <50 mk @ f/1,0
Thermal Photo_Video Formats JPEG, TIFF, R-JPEG/8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ
Visible Camera 12 MP, 1/1,7 Zoll CMOS, FOV 57,12° × 42,44°
Visual Photo_Video Formats JPEG/MOV, MP4
Visual Resolution 4K Ultra-HD: 3840×2160 29,97p; FHD: 1920×1080 29,97p
Messung und Analyse
Temperature Range 14° to 104°F (-10° to 40°C)
Kommunikation und Datenspeicher
File Storage Micro-SD, Max. Kapazität: 128 GB. UHS-3 erforderlich. Empfohlenes Modell: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC, Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
Stromversorgung
Aircraft Battery 2x TB50 (4280 mAh)
Allgemeine Angaben
Aircraft Model DJI M200
Weight [battery included] 4.69 kg
Weight [Gimbal] 588 grams
Zubehör
Included Tablet Interface DJI Crystal Sky 7,85 Zoll
RC Unit 1 included DJI GL6D10A
Software FLIR Thermal Studio

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.