Discontinued

FLIR X8500sc MWIR

Hochgeschwindigkeits-HD-MWIR-InSb-Kamera

Product Variations

Die FLIR X8500sc ist eine hochempfindliche, hochauflösende MWIR-Kamera, die speziell für Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure entwickelt wurde. Sie bietet alle Funktionen, die in Forschung und Wissenschaft benötigt werden – von der direkten Aufzeichnungsmöglichkeit im internen RAM oder im SSD der Kamera bis hin zu einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Einstellpositionen. Darüber hinaus können Forscher mit der X8500sc dank ihrer Kombination von HD-Auflösung mit Hochgeschwindigkeits-Bildraten einen Bereich vollständig erfassen und Stop-Motion-Bilder bei Hochgeschwindigkeits-Ereignissen aufzunehmen – ob im Labor oder am Prüfstand.

Perfekte Geschwindigkeit, Empfindlichkeit und Auflösung für Anwendungen im Bereich Forschung und Wissenschaft.
Zeichnet bis zu 180 Bilder pro Sekunde mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Pixel für echte Hochgeschwindigkeits-Wärmetechnik in HD auf.
Umfasst ein motorgetriebenes Filterrad mit vier Einstellpositionen für den Filterwechsel. Für spezifischere Spektralfilteranforderungen kann auch ein individuell konfigurierter Kaltfilter werksseitig verbaut werden.
Hochgeschwindigkeits-Streams mit 14-Bit-Daten für Live-Anzeige, -Analyse oder -Aufzeichnung. Mit Auslöseoptionen, ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit hoher Empfindlichkeit.

Specifications

Highlighted
Detector Resolution 1.280 x 1.024
Resolution 1280 x 1024
Detector Pitch 12 µm
Spectral Range 3,0 – 5,0 µm /1,5 – 5,0 µm
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Camera f_number f/2.5 oder f/4
Dynamic Range 14 Bit
NETD <20 mK
Thermal Sensitivity_NETD < 20 mK*
Frame Rate [Full Window] Programmierbar; 0,0015 Hz bis 180 Hz
Standard Temperature Range -20 °C bis 300 °C, -20°C bis 350°C, -10 °C (14°F) für Mikroskope
Optional Temperature Range Bis 3000 °C
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtering Filterrad, 1-Zoll-Standardfilter (2 Filter/Radposition)
Focus Manuell
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses 25 mm, 50 mm, 100 mm
Camera f_number f/2.5 oder f/4
Close_up Lenses_Microscopes 1x, 3x (3–5 µm)
Detector Pitch 12 µm
Detector Resolution 1.280 x 1.024
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digital Zoom 1-fach, 4-fach, 4:3
Dynamic Range 14 Bit
Filtering Filterrad, 1-Zoll-Standardfilter (2 Filter/Radposition)
Focus Manuell
Frame Rate [Full Window] Programmierbar; 0,0015 Hz bis 180 Hz
Image Time Stamp Interne IRIG-B Decoder-Uhr, TSPI-präziser Zeitstempel
Lens Interface FLIR HDC (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen)
Minimum Integration Time 270 ns
NETD <20 mK
On Camera Image Storage RAM (flüchtiger Speicher): 16 GB, bis zu 6.500 Einzelbilder, Vollbildformat SSD (nicht-flüchtig): > 4 TB
Operability > 99,5% (> 99,95 % normal)
Overlay Konfigurierbar (IRIG-B, Datum, Integrationszeit, Interne Temp., Bildfrequenz, Synchr.-Modus, kühlere Stunden)
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixel Clock 355 MHz
Radiometric Data Streaming Simult. Gigabit Ethernet (GigE Vision®), Camera Link, CoaXPress (CXP)
Readout Schnappschuss (Einzelbild)
Readout Modes Asynchrone Integration beim Auslesen; Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Resolution 1280 x 1024
Sensor Cooling Closed Cycle Linear
Spectral Range 3,0 – 5,0 µm /1,5 – 5,0 µm
Standard Video HDMI, SDI, NTSC, PAL
Subwindow Modes Flexibles Teilbildformat bis zu 64 x 4 (schrittweise 32 Spalten, 4 Zeilen)
Thermal Sensitivity_NETD < 20 mK*
Video Modes HDMI/HD-SDI: 720p/25/29,9/50/59,9 Hz, 1.080p/25/29,9 Hz Composite: NTSC, PAL
Well Capacity 3 Mio. Elektronen/11,5 Mio. Elektronen
Messung und Analyse
Accuracy ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% des Messwerts (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manuell, Linear, Plateau, Ausgleich, ROI, DDE
Optional Temperature Range Bis 3000 °C
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Standard Temperature Range -20 °C bis 300 °C, -20°C bis 350°C, -10 °C (14°F) für Mikroskope
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP)
Synchronization Modes Genlock, Sync-In, Sync-Out
Allgemeine Angaben
Size [L x W x H ] w_o Lens 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Size [L x W x H ] w_o Lens Handle 249 × 158 × 147 mm
Weight [without lens and with handle] 6,35 kg
Stromversorgung
Power 24 VDC (<50 W steady state)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 x 1/4-20 Gewindebohrungen 1 x 3/8-16 Gewindebohrungen 4 x 10-24 Gewindebohrungen Seite: 3x 1/4-20 Gewindebohrungen
Operating Temperature Range -20 °C bis 50 °C
Shock_vibration 40 g, 11 ms 1/2 Sinusimpuls/4,3 g RMS regellose Schwingung, alle drei Achsen

Accessories

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.