Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires Kx5-Series, veuillez consulter le site Support.FLIR.com.


Caméras thermiques Kx5-Series
Modèles 2024 améliorés
Les pompiers ont besoin de caméras thermiques (TIC) conçues pour être robustes et faciles à utiliser sans sacrifier la clarté ou les performances. Les caméras thermiques Kx5-Series offrent la meilleure qualité d’image et netteté qui soit clairement visible dans les scènes à faible contraste. Cela signifie que les pompiers peuvent améliorer leur perception de la situation et de la profondeur, et naviguer facilement dans les bâtiments fumés pour une recherche et un sauvetage plus efficaces et l’emplacement de la scène d’incendie.

Une caméra thermique pour chaque pompier
Allez au-delà des attentes
Obtenez la vision claire dont vous avez besoin, même à travers la fumée noire la plus épaisse. Les caméras thermiques Kx5 offrent une clarté d’image thermique exceptionnelle à haute température afin que vous puissiez naviguer en toute sécurité dans les scènes d’incendie.
Combattre les incendies de manière stratégique
Les caméras thermiques Flir aident les commandants d’incidents dans leur plan stratégique d’attaque, en visualisant la scène et en localisant les points chauds dangereux afin qu’ils puissent prendre de meilleures décisions lors de la direction des ressources.
Investir dans la fiabilité
De la K45 à la K65 conforme à la norme NFPA® 1801-2021, les caméras thermiques Flir sont conçues pour résister aux conditions de lutte contre les incendies les plus difficiles, qu'il s'agisse d'une chute de deux mètres, d'un jet d'eau lourd ou de températures chaudes fulgurantes.
Le Flir K65 conforme à la norme NFPA
La K65 est conçue pour être entièrement conforme à la norme NFPA 1801-2021 relative aux caméras thermiques, qui couvre la facilité d'utilisation, la qualité d'image et la durabilité.
La K65 produit une image ultra nette qui affiche des détails structurels, de bord et autres détails reconnaissables instantanément.
Résiste à une chute de deux mètres sur un sol en béton, résiste à l’eau (IP67) et fonctionne jusqu’à 260 °C/500 °F pendant 5 minutes.
Adapté à une utilisation dans des conditions dangereuses et potentiellement explosives avec le port USB et le compartiment de batterie scellés pour limiter l’entrée dans des conditions de fonctionnement normales.
Vous offrir le 6e sens de la lutte anti-incendie depuis 10 ans et plus
Which Camera Should I Choose?
Flir K65
5 499,00 €
- NFPA® 1801-2021 compliant
- 320 × 240 thermal resolution
- Low range: -20°C to 150°C (-4°F to 302°F), High range: 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) and <30 mK NETD
IR Resolution
320 × 240 pixels
Display
4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit
Object Temperature Range
–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)
IR Resolution
320 × 240 pixels
Display
4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit
Object Temperature Range
–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)
Ressources et assistance