Lutte anti-incendie

Caméras thermiques Flir K75 et K85

Soutenir chaque étape de la mission, de l’appel au nettoyage

L'avenir des caméras thermiques (TIC) révolutionnaires de lutte contre les incendies de Flir est là avec les K75 et K85, conçues avec soin et innovantes. Nos experts Flir prêtent attention à chaque détail, en se concentrant sur les défis auxquels les pompiers sont confrontés chaque jour et en trouvant la solution optimale.

Ces caméras thermiques font plus que voir à travers la fumée et permettent aux pompiers de surveiller efficacement et en toute sécurité la propagation d’un incendie. Ils se connectent en toute transparence à la nouvelle application Flir Responder pour la configuration de la caméra, la diffusion vidéo en direct, les mises à jour en direct, le transfert d’images thermiques et la formation aux incidents.

Les nouvelles Flir K75 et K85 sont des outils essentiels qui aident les pompiers à planifier leur attaque, à surveiller la propagation des incendies et à visualiser la scène, le tout avec un soutien constant avant, pendant et après la mission de lutte contre les incendies. 

Sécurité, efficacité et formation améliorées

Les caméras thermiques Flir améliorent la perception de la situation et de la profondeur des pompiers lorsqu’ils naviguent dans les bâtiments fumés, ce qui rend les réponses aux incidents plus efficaces. Mais la nouvelle série Kxx offre également des commentaires en temps réel et un examen post-incident, fournissant aux équipes de pompiers la formation essentielle dont elles ont besoin pour travailler en toute sécurité.

Avec les caméras thermiques K75 et K85, les équipes de pompiers bénéficieront d’une qualité d’image supérieure tout au long de la mission de lutte anti-incendie, avec une adaptation automatique de la scène et la nouvelle solution à gain unique qui permet un fonctionnement transparent sans retard, gel d’images ou perte d’informations.

 

Les pompiers bénéficient de performances exceptionnelles en matière de chaleur élevée et d'une qualité de produit leader sur le marché dans un boîtier de caméra robuste et éprouvé qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance.

Conçues avec une attention totale à chaque phase de l’opération de lutte contre les incendies, les caméras thermiques K75/K85 améliorent la préparation des pompiers en prenant en charge la planification avant la mission et les informations après la mission.

Caméras thermiques de lutte anti-incendie nouvelle génération Flir K75 et K85

Vous offrir le 6e sens de la lutte anti-incendie depuis 10 ans et plus

Now Playing

Caméras thermiques de lutte anti-incendie nouvelle génération Flir K75 et K85
Caméras thermiques de lutte anti-incendie nouvelle génération Flir K75 et K85

Now Playing

Vous offrir le 6e sens de la lutte anti-incendie depuis 10 ans et plus
Vous offrir le 6e sens de la lutte anti-incendie depuis 10 ans et plus

Assistance critique avant, pendant et après la mission

La nouvelle application Flir Responder* offre aux pompiers un meilleur contrôle sur leurs caméras thermiques, une meilleure visibilité pendant la mission et, surtout, une plus grande opportunité de formation avant et après un incendie.

*Disponible sur Apple Store et Google Play.

Configurez votre caméra et maintenez-la à jour grâce à des mises à jour en direct.

Comblez le fossé entre la salle de classe et la formation à la « combustion en direct » grâce à la diffusion sans fil de la caméra vers l’application, offrant une visibilité sur des groupes plus larges.

Transférez facilement les images et les vidéos collectées sur les lieux à des fins d’analyse, de création de rapports et d’autres formations.

Which Camera Should I Choose?

Flir K85

Flir K85

5 049,00 €

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
View Product

IR Resolution

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Flir K75

Flir K75

4 599,00 €

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
View Product

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

IR Resolution

640 × 480

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)