VISION THERMIQUE AVANCÉE

Série Scout Pro

Dans les environnements à enjeux élevés et les situations critiques, les intervenants ont besoin d’un partenaire sur lequel ils peuvent compter : agile, conscient et actif. Le Flir Scout Pro répond à l’appel. Conçue en collaboration avec les forces de l’ordre et les professionnels de la sécurité publique, la caméra monoculaire infrarouge Scout Pro est équipée pour fonctionner dans des terrains ruraux difficiles et des environnements urbains imprévisibles.

Dans les domaines de la surveillance, de la poursuite, de l’intervention ou de la recherche et du sauvetage, la caméra thermique monoculaire Scout Pro vous fournit une imagerie thermique en temps réel, vous permettant de protéger et de servir en toute confiance.

Flir Scout Pro Series: Designed for the Heat of the Action
Our Scout Pro Series models are designed for the heat of the action, allowing you to perform the below tasks with optimal efficiency.
Designed to excel in active, dynamic settings, the Scout Pro infrared monocular provides a vital edge during high-stakes pursuit and intervention scenarios. The wireless communication feature offers discreet, secure operation, making this thermal monocular ideal for for covert operations where every second counts.
Scout Pro’s extended range and high-resolution imaging make it a powerful tool for situational awareness during surveillance. The lightweight, ergonomic thermal spotter enables steady, clear viewing across wide areas without compromising mobility or tactical efficiency.
In time-critical situations, from wilderness rescues to urban search missions, the FLIR Scout Pro thermal monocular is a reliable companion for detecting missing persons. With its superior range and high clarity, you can be sure that every possible detail is captured, supporting rapid, life-saving action.

Scout Pro

Now Playing

Scout Pro
Scout Pro

Now Playing

Now Playing

Interaction rationalisée

L’interface utilisateur de la Scout Pro est optimisée pour un fonctionnement fluide et efficace, éliminant les menus superposés pour vous assurer de rester concentré sur la cible. Grâce au partage d’images et de vidéos en temps réel via l’application intégrée, ce détecteur thermique monoculaire de la caméra améliore la collaboration tactique sur le terrain.

Fiabilité tactique

Conçue pour être fiable, la Scout Pro est IP67-rated et capable de résister aux chutes de 2 mètres et de fonctionner dans des conditions difficiles, y compris sous l’eau. Avec une autonomie de batterie de 6 heures et une station de charge en option, la Scout Pro reste active pendant toute la durée de votre poursuite.

Optimisé pour une détection efficace des êtres humains

Avec sa résolution thermique avancée de 640 × 480 et sa plage de détection de 500 mètres, la caméra thermique monoculaire Scout Pro fournit des images haute définition qui garantissent une détection, un suivi et une identification précis des sujets dans des conditions de faible luminosité ou sans lumière.

Exposez vos environs

Avec la Scout Pro, la vision sur le terrain se transforme grâce à une clarté et une profondeur améliorées. Bénéficiez d’une visibilité sur les espaces sombres et les vastes paysages, en préservant la sécurité des personnes et des lieux.

Application Flir Responder

La nouvelle application Flir Responder* offre aux premiers secours un contrôle total sur leurs caméras monoculaires Scout Pro pour une meilleure visibilité pendant la mission, et surtout, une opportunité de formation améliorée.

*Disponible sur l’Apple Store et Google Play.

Comblez le fossé entre la salle de classe et la formation en direct grâce à la diffusion sans fil de la caméra vers l’application, offrant une visibilité sur des groupes plus larges.

Transférez facilement les images et les vidéos collectées sur les lieux à des fins d’analyse, de création de rapports et d’autres formations.

Configurez votre caméra et assurez-vous d’avoir le dernier firmware avec des mises à jour en direct.

Quote Carousel

Which Camera Should I Choose?

FLIR Scout Pro III

FLIR Scout Pro III

3 899,00 €

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 1500 m (1600 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

FLIR Scout Pro II

FLIR Scout Pro II

3 199,00 €

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 1000 m (1100 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

FLIR Scout Pro™

FLIR Scout Pro™

2 399,00 €

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 500 m (550 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, vox microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Detector Resolution

640 × 480, vox microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Display resolution

XGA 1024 × 768

Display resolution

XGA 1024 × 768

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com