Remarque : Pour obtenir des ressources dSi2-Series, veuillez consulter le site Support.FLIR.com.


Caméras d'imagerie acoustique Si2-Series
Surveillance de l’état des équipements à l’aide d’une caméra acoustique de la Flir Si2-Series
Les fuites d'air comprimé, les fuites de gaz spécialisées, les défaillances mécaniques et les décharges électriques partielles sont tous des problèmes système coûteux qui consomment de l'électricité, laissant votre entreprise gérer les coûts imprévus et les problèmes potentiels de production/d'activité. L’imagerie par ultrasons avec une caméra acoustique est un moyen efficace de détecter ces problèmes d’équipement dans le cadre d’un plan complet de gestion des actifs. La série Flir Si est la solution idéale pour localiser les zones compromises dans vos systèmes d’air comprimé et pour identifier les problèmes de décharge partielle dans les systèmes électriques haute tension. Ce détecteur léger d’une seule main peut vous aider dans les applications des services publics, de fabrication et d’ingénierie à identifier les pertes d’efficacité et les défaillances potentielles jusqu’à 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles, avec une formation minimale.
Pourquoi choisir un imageur acoustique Flir ?
Utilisation d’une seule main sans effort
Vous pouvez garder une main libre pendant les procédures d’inspection pour assurer la sécurité de l’opérateur et réduire la tension au niveau du cou.
Détection sonore supérieure avec 124 microphones
Les caméras de la série Si disposent de 124 microphones, ce qui peut vous aider à détecter les bruits très silencieux à grande distance pour l’imagerie acoustique. Ceci est particulièrement important lors de l’inspection des systèmes haute tension et de leurs fuites d’air potentielles, qui nécessitent une distance de sécurité par rapport à l’équipement sous tension. Par ailleurs, la force d'un signal sonore chute considérablement lorsque vous vous éloignez de sa source. Pour résoudre ce problème, la meilleure solution est d'augmenter le nombre de microphones : le fait de quadrupler le nombre de microphones permet de doubler la plage de détection sonore. Ces microphones utilisent une plage dynamique optimisée pour équilibrer les capacités de fréquence en fonction de la distance parcourue par le son. Vous souhaitez que vos détecteurs utilisent les fréquences les plus basses possibles pour obtenir la distance la plus éloignée.
Évolutivité de l’entreprise
Garantissez une utilisation et une maintenance optimales de l’équipement dans des environnements industriels à grande échelle grâce à la gestion de la flotte, l’intégration des données dans le cloud et les mises à jour logicielles OTA. Le logiciel de prise en charge offre également la possibilité de s’intégrer aux historiques de données, d’établir des options de création de rapports sur le cloud et le bureau, et de combiner vos programmes d’inspection IR et acoustique. Les utilisateurs de la série Si peuvent également profiter de la fonctionnalité Organisation, une solution conviviale qui simplifie la tâche de suivi des rapports effectués dans des emplacements distincts par différentes caméras et différents utilisateurs.
Capacités d’apprentissage automatique
La série Flir Si utilise l’apprentissage automatique pour distinguer les autres caractéristiques du modèle sonore créé par les fuites et les DP de l’arrière-plan. C’est comme faire la distinction entre un harmonica et une cloche jouant la même note. Grâce à un grand nombre de microphones sensibles associés au traitement informatique moderne par apprentissage automatique, nous sommes désormais en mesure de faire la distinction entre le bruit de fond et le bruit créé par les défaillances en raison de propriétés autres que la fréquence.

Que rechercher dans une caméra acoustique
Pour vous assurer de choisir le bon équipement, examinez la plage de fréquences de votre caméra. Vous pensez peut-être avoir besoin de la plus large gamme possible pour capter la plus large gamme de sons. En réalité, la plage de fréquences la plus efficace pour détecter une fuite d’air comprimé est comprise entre 20 et 30 kHz. La plage allant de 20 à 30 kHz permet de distinguer les fuites d'air comprimé du bruit de fond d'une usine.
Lorsque vous recherchez des bruits de faibles intensités, mieux vaut disposer de plusieurs microphones. Les caméras d’imagerie acoustique utilisent généralement des dizaines de microphones à système micro-électrique-mécanique (MEMS) pour collecter et caractériser le son. Bien que les MEMS utilisent peu de puissance tout en étant petits et très stables, ils génèrent également leur propre bruit qui empêche un microphone individuel de capter correctement des sons très silencieux. La solution pour pallier à ce problème consiste à augmenter le nombre de microphones utilisés. Le simple fait de doubler le nombre de microphones améliore suffisamment le rapport signal/bruit pour supprimer trois décibels de sons indésirables.

Compatibilité Flir Thermal Studio
Le plug-in Flir de la série Si pour Flir Thermal Studio vous permet d’importer des images des imageurs acoustiques de la série Flir Si vers Flir Thermal Studio. Modifiez et analysez facilement des images, et créez des rapports avancés. Avec le plug-in, la classification automatique des défauts, le niveau de gravité, l’action recommandée pour les inspections des services publics et l’estimation du volume de fuite ainsi que les économies relatives aux fuites d’air sont pris en charge. Combinez les images acoustiques avec l’imagerie thermique des détecteurs infrarouges portables Flir tels que la Flir E8 Pro pour la détection des fuites d’eau dans le même rapport.
Flir Si2-LD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Flir Si2-PD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Flir Si2-Pro™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect partial discharge from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Ressources et assistance