Caméras d’imagerie acoustique pour les environnements explosifs

Caméra acoustique Flir Si2x-Series

Dans les environnements où la poussière et les vapeurs explosives constituent une menace constante, la sécurité et l’efficacité sont primordiales. La poussière combustible de l’agriculture aux produits en bois peut transformer une journée de routine en catastrophe en augmentant le risque d’incendies et d’explosions. De même, les vapeurs explosives peuvent-elles être émises pendant la production pétrochimique, pétrolière et gazière, ainsi que les gaz émis pendant la production pharmaceutique, l’exploitation minière, le traitement des eaux usées et la production d’électricité ?

Les caméras acoustiques certifiées ATEX de la Si2x-Series de Flir offrent une solution de maintenance prédictive de niveau supérieur, combinant la détection avancée des fuites et l’identification des défauts à la certification ATEX pour les environnements les plus dangereux. Conçue pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de vos opérations, la Si2x permet de gérer les risques associés aux environnements explosifs.

Le Flir Si2x est votre clé pour préserver la sécurité, réduire les coûts et augmenter la productivité. 

Caméras acoustiques série Flir Si2 pour environnements dangereux

  • Pétrole et gaz
  • Détection chimique
  • L’ammoniac et l’hydrogène
  • Les eaux usées
  • Production d’électricité
  • Les produits pharmaceutiques
  • La fabrication de lignes de peinture
  • Les aliments et les boissons
  • Agriculture
  • Les bois et les produits en bois
  • Transformation alimentaire
  • Le traitement des métaux
  • La pâte et papier
  • Automobile
  • L’éthanol

Pourquoi choisir la Si2x-Series pour les environnements explosifs de poussière et de vapeur ?

Certifié pour une utilisation dans les atmosphères explosives : gaz et poussière.

Le Flir Si2x est certifié pour une utilisation dans des atmosphères explosives, ce qui vous permet d’avoir l’esprit tranquille dans les environnements à haut risque.

Réduction des coûts et amélioration de l’efficacité énergétique

Les caméras Si2x détectent avec précision même les plus petites fuites, ce qui vous aide à éviter les pertes d’énergie et à réduire les coûts d’exploitation. Grâce aux estimations en temps réel de la taille et des coûts des fuites, vous pouvez prendre des décisions de réparation rapides et éclairées pour maintenir l’efficacité.

Surveillance complète

De la quantification des gaz sous pression à la détection mécanique des défauts, la Flir Si2x est un outil polyvalent qui améliore vos protocoles de sécurité et votre efficacité opérationnelle.

Détection plus rapide et plus précise

Les méthodes traditionnelles de détection des fuites ne peuvent pas rivaliser avec la vitesse et la précision de la Flir Si2x. Il quantifie efficacement les fuites dans les gaz industriels tels que l’air comprimé, l’ammoniac, l’hydrogène, le dioxyde de carbone, le méthane, l’hélium et l’argon.

Capacités de détection mécanique des défauts

Le mode de détection des défauts mécaniques de la caméra identifie et mesure les roulements potentiellement défectueux, afin de maintenir votre équipement en parfait état.

Outil d’inspection par ultrasons évolutif

Que votre activité soit grande ou petite, la Flir Si2x offre une solution évolutive qui répond à vos besoins spécifiques.

Formation minimale requise

Conçue pour être facile à utiliser, l’interface intuitive de la Si2x nécessite une formation minimale, la rendant accessible à tous les membres de l’équipe et garantissant des audits de sécurité complets avec un temps d’arrêt minimal.

Flir Si2x-LD™

Flir Si2x-LD™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks and gas leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Flir Si2x-Pro™

Flir Si2x-Pro™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires Si2x-Series, veuillez consulter le site Support.FLIR.com