Caméra thermique compacte

Série Cx

Les caméras thermiques compactes de la série Flir Cx sont des outils d’inspection portables de poche, parfaits pour les professionnels qui ont besoin d’une caméra thermique pratique pour identifier et résoudre les problèmes. Inspectez et analysez rapidement les différences thermiques sur un actif cible à l’aide d’images richement détaillées améliorées par MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée de Flir, puis téléchargez automatiquement ces données sur le cloud Flir Ignite™ pour le partage, le stockage, l’analyse et la création de rapports.

Avec une gamme d’options allant de la C3-X de lancement à la nouvelle C8 de résolution supérieure, en passant par la Cx5 pour une utilisation dans des environnements industriels dangereux, la série Cx offre des solutions faciles à utiliser et à transporter conçues pour s’adapter à votre budget à moins de 1 000 USD.

Avantages de la série Flir Cx

Les caméras portables de poche de la série Cx accélèrent vos inspections de bâtiments, mécaniques et électriques en capturant les défauts cachés dans les images thermiques que vous pouvez partager, analyser et générer instantanément des rapports.

Évitez les temps d’arrêt coûteux grâce à des inspections thermiques régulières avec la série Flir Cx. Les utilisateurs enregistrent rapidement les images thermiques et les téléchargent automatiquement sur le cloud Ignite™ où les modèles de rapports avancés éliminent les étapes manuelles, afin que les techniciens puissent se concentrer sur la résolution des problèmes plutôt que sur la paperasserie.

Détectez les dégâts des eaux cachés, les défauts d’isolation, les fuites d’air et plus encore grâce à des inspections régulières des bâtiments et des systèmes CVC avec une caméra thermique de la série Cx. L’imagerie MSX brevetée par Flir vous garantit d’avoir les images clairement détaillées dont vous avez besoin pour diagnostiquer les problèmes sur place.

Réduisez les coûts de main-d'œuvre grâce à des inspections jusqu'à 40 % plus efficaces pour les véhicules électriques, les systèmes mécaniques, etc. Les flux de travail connectés aident les équipes à identifier les défaillances plus rapidement et à agir plus rapidement, réduisant ainsi les réparations non planifiées. 

Imagerie dynamique multispectrale Flir MSX

MSX® est une technologie d’imagerie Flir brevetée qui produit des images thermiques richement détaillées en réunissant les spectres visuel et thermique.

Cette technologie innovante, basée sur le processeur embarqué unique de Flir, utilise une caméra numérique interne pour améliorer les images thermiques en temps réel. MSX utilise une image visuelle à contraste élevé pour marquer les aspects clés de la scène sur une image thermique complète.

Télécharger, modifier, partager et générer des rapports

Les caméras de la série Flir Cx offrent un chargement automatique des images avec Flir Ignite afin que vous puissiez immédiatement partager des images, les modifier ou créer des rapports professionnels. Analysez les images thermiques sur le terrain et déplacez les fichiers dans des dossiers personnalisés pour rester organisé, puis partagez les résultats avec vos collègues et vos clients à l’aide d’un lien protégé par mot de passe. Vous pouvez même synchroniser les fichiers avec votre ordinateur pour une analyse plus approfondie et générer des rapports détaillés à l’aide des outils de création de rapports intégrés d’Ignite.

Inspectez en toute sécurité avec le Cx5

La Cx5 permet aux utilisateurs d’étudier les problèmes potentiels à une distance sûre, éliminant ainsi le besoin de permis de travail à chaud dans les zones jugées dangereuses en raison du gaz, de la vapeur ou de la poussière. Il est conforme aux normes de respiration restreinte et de protection contre la poussière.

Which Camera Should I Choose?

Flir Cx5

Flir Cx5

2 049,00 €

  • Flir C5 features + ATEX housing
  • 160 × 120, max temp. 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C8

Flir C8

899,00 €

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 450°C (842°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Flir C5

Flir C5

599,00 €

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C3-X

Flir C3-X

499,00 €

  • 128 × 96 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 300°C (572°F)
  • Automatic level/span
View Product

IR Resolution

128 × 96 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

IR Resolution

320 × 240 pixels

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

IR Resolution

128 × 96 pixels

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Cx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com